Discontinued
Extech TP830
热敏电阻探头(-30 至 70°C)
Extech TP830 热敏电阻探头是一个 2 cm 不锈钢探头,带 1 m 长的电缆和 3 极、3.5 mm 插头。其温度范围为 -30°C 至 70°C,与 TH30 USB 双温度数据记录仪兼容。
Export Restrictions
热敏电阻探头(-30 至 70°C)
Extech TP830 热敏电阻探头是一个 2 cm 不锈钢探头,带 1 m 长的电缆和 3 极、3.5 mm 插头。其温度范围为 -30°C 至 70°C,与 TH30 USB 双温度数据记录仪兼容。