VS290™

热敏视频内窥镜套件,带专用探头选件

Product Variations

Flir VS290是一款工业热成像和视频内窥镜系统,旨在帮助专业人员快速安全地在难以接近的位置发现隐藏的故障和危险。VS290 视频内窥镜配备 160 × 120 真热像仪和 Flir MSX®(VSC-IR32 和 VSC-IR33 探头),使用户能够在发生灾难性设备故障之前发现和测量到不可见的热点。其细小而光滑的尖端可轻松穿过紧密或狭小的开口进行检测,从而可提高效率并缩短诊断时间。2 米侧视探头可选配置符合 CAT IV 600V 安全等级,—特别适合地下电气设施检查。1 米前视探头对于通用设备和建筑热扫描非常实用。所有这些都是多用途工具,适用于公辅设施、制造和建筑维护应用中要求最为苛刻的环境。

用 160 ×120 真热像仪,在更安全的距离上快速查找隐藏的故障;2 m 可选配置包括内置的可见光相机和工作灯以及 MSX(多光谱动态成像)细节增强。
使用Flir Research Studio软件,改善工作流程,及早发现潜在问题,防患于未然
IP67 级摄像头和 IP54 视频显微镜装置可防灰尘和防水,而 CAT IV 600V 级探头则可以于提高电气检查的安全性。

详细的热图像改善检查

使用 160 × 120 热探头在安全距离内执行公用设施、建筑和机械检查,包括内置视觉摄像头和 MSX®(多光谱动态成像)细节增强选项。

检查以前无法触及的组件

看到黑暗、狭窄的空间,如发动机或带有 19 mm 超薄头和明亮工作灯的电机。

多功能、坚固、可靠

易于更换的探头具有 IP67 摄像头端头,可防止水和灰尘进入,并且符合 CAT IV 600V-rated,有助于提高电气检查的安全性。

分析、编辑和报告您的发现

VS290 Videoscope 套件与 Flir Thermal Studio Suite 软件兼容,可进行快速分析、图像编辑和报告生成。 使用此桌面软件,您可以记录和共享检查结果,包括演示问题以及如何解决问题的前后图像。 

规格

核心参数
红外分辨率 160 × 120 像素
成像与光学
MSX 将可见光图像细节叠加在全分辨率的红外图像上
内置数码相机 FLIR VS290-21:无
FLIR VS290-32,FLIR VS290-33:是
图像模式 FLIR VS290-21:仅红外图像
FLIR VS290-32、FLIR VS290-33:仅红外图像、仅可见光成像、MSX®
图像频率 8.7 Hz
探测器像素间距 12 µm
探测器类型 焦平面阵列 (FPA),非制冷型微测辐射热计
最小焦距 0.15 m
波长范围 8 µm 至 14 µm
热灵敏度/NETD <100 mK
红外分辨率 160 × 120 像素
视场角(FOV) 57° × 44°
调焦 免调焦
调色板 铁,彩虹,灰度,低于警报,高于警报
测量与分析
发射率校正 3 个预设和 1 个自定义发射率设置
测温范围 -10 至 400°C
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点
点温仪 1 个实时模式
热像仪尺寸(长×宽×高) FLIR VS290-21:完整套件连同便携包:53 × 33 × 16.5 cm
显示屏:26.4 × 11 × 11 cm
VSC-IR21 探头:111.5 cm × 0.69 cm
探头尖端:19 mm 直径
FLIR VS290-32:完整套件连同便携包:118 × 45 × 16 cm
显示屏:26.4 × 11 × 11 cm
探头:212.2 × 0.69 cm
探头尖端:71.71 × 40.52 × 11 mm
FLIR VS290-33:完整套件连同便携包:118 × 45 × 16 cm
显示屏: 26.4 × 11 × 11 cm
探头:212.2 × 0.69 cm
探头尖端:71.71 × 40.52 × 11 mm
热像仪重量(含电池) FLIR VS290-21:完整套件连同便携包:4.8 kg
显示屏:640 g
探头:490 g
FLIR VS290-32:完整套件连同便携包:13 kg
显示屏:640 g
探头:470 g
FLIR VS290-33:完整套件连同便携包:13 kg
显示屏:640 g
探头:470 g
精度 在环境温度为 15 至 35°C 而物体温度大于 0°C、
0 至 100°C 时:±3°C、
100 至 400°C 时:±3%
颜色报警(等温线) 以上,以下
通讯与数据存储
内存类型 含可拆卸 SD 卡(16 GB)
图像保存格式 辐射JPEG图像
通信接口 USB Type-C:数据传输/电源
用户界面
显示屏 3.5 英寸 RGB TFT 液晶显示屏(320 × 240像素)
电源
电池工作时间 >5 小时(全 LCD 亮度,照明灯开启)
电池类型 可充电 3.7 V 锂离子电池;直充或独立充电器
常规
包装 FLIR VS290-21:视频内窥镜显示屏、热像仪探头、两块可充电电池、电池充电器、SD 卡,USB 线、腕带、硬质便携包、印刷版文档
FLIR VS290-32、FLIR VS290-33:视频内窥镜显示屏、MSX 相机探头、两块可充电电池、电池充电器、SD 卡,USB 线、腕带、硬质便携包、印刷版文档
形状因数 FLIR VS290-21:前视摄像头
FLIR VS290-32、FLIR VS290-33:侧视摄像头
探针长度 FLIR VS290-21:1 m,不带探头尖端
FLIR VS290-32、FLIR VS290-33:2 m,不带探头尖端
环境与认证
保修 FLIR 2-10 保修
存储温度范围 -20 至 60°C
安全性 CAT IV 600V
封装 探针:IP67 (IEC 60529),主体/电缆:IP54
工作温度范围 -10 至 50°C
抗振动 2 g (IEC 60068-2-6)
抗撞击 25 g (IEC 60068-2-29)
湿度(工作及存放) 5% 至 90% 相对湿度 (RH),非冷凝
电磁兼容性(EMC) EN 61326-1,EN 61000-6-2(抗干扰),EN 61000-4-2 (ESD),EN61000-6-3(抗辐射),FCC 47 CFR 第 15 部分 B 类
认证 ETL、CE、RCM、FCC

附件

资源和支持

录制的网络研讨会

Recorded Webinar: Quickly and Safely Inspect Electric Vaults Before Entering

立即观看

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR VS290 Firmware

您必须登录才能下载文件。

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

Datasheet

FLIR VS290 热成像内窥镜套件 数据表

User Manual

FLIR VS290 热成像内窥镜套件用户手册

Quick Start Guide

FLIR VS290 热成像内窥镜套件 快速入门指南

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.