Discontinued

FLIR VS70

防振工业视频内窥镜

FLIR VS70是一款配备5.7英寸彩色液晶显示屏的工业视频内窥镜,采用防水抗振设计,坚固耐用。它配有一个直观的手控装置,方便用户可将细小探头深入狭窄空间内,从而提供生动、清晰的视频和图像。搭配先进的检测解决方案、扩展型探头及随附配件,可以帮助用户扩展FLIR VS70的功能,满足多样化的检测需求。

清晰呈现隐藏问题
超大电量,无需充电可完成全天检测工作。
包括双路、双路无线和四路无线控制项。使用双信道热像仪选择180°或90°探头视角。
语音注释视频录制,从捕获的视频中抓取静态图像,然后通过SD卡或USB传输数据至电脑。

规格

Highlighted
直径 8 mm
显示屏分辨率 640×480像素
成像与光学
探头焦距选择 长焦或者短焦(微距)
探头长度范围 0.3 m至30 m
显示屏分辨率 640×480像素
显示屏尺寸 5.7"(135 mm)
显示帧频 30 fps(NTSC & PAL)
焦距 65 mm至无穷远
直径 8 mm
视场角 56°
通讯与数据存储
视频/图像传输 SD卡或USB
电源
电池寿命 6-8小时
环境与认证
保修 2年
认证 FCC、CE

附件

  1. 线轴镜头,直径25mm(VSC25)
  2. 双信道摄像机(VSC2-58-1FM)
  3. 带长焦镜头的无线双向分节式摄像机,长2m,直径6mm(VSA2-2-W)
  4. 带微距短焦镜头的双向分节式摄像机,长2 m,直径6 mm(VSA2-2M)
  5. 带微距短焦镜头的无线双向分节式摄像机,长2m,直径6mm(VSA2-2M-W)
  6. 无线四向分节式摄像机,25-60 mm(VSA4-1M-W)
  7. 无线四向分节式摄像机,60 mm至无穷远(VSA4-1-W)
  8. 带长焦镜头的双向分节式摄像机,长1m,直径6mm(VSA2-1)
  9. 带长焦镜头的无线双向分节式摄像机,长1m,直径6mm(VSA2-1-W)
  10. 带1 m长的半刚性探头的摄像机,直径5.8mm,VGA通过长焦镜头(VSC58-1R)
  11. 带1m长的半刚性探头的摄像机,直径5.8mm,VGA通过微距短焦镜头(VSC58-1RM)
  12. 带20 m长的玻璃纤维强化探头的摄像机(VSC58-20M)
  13. 带2m长的半刚性探头的摄像机,直径5.8mm,VGA通过长焦镜头(VSC58-2R)
  14. 带微距短焦镜头的无线双向分节式摄像机,长1m,直径6mm(VSA2-1M-W)
  15. 3.9 mm(0.15″)摄像机(VSC39-1FM)
  16. 带2 m长的半刚性探头的摄像机,直径为4.1mm(VSC41-2RM)
  17. 28 mm线轴镜头(VSC28)
  18. 带微距短焦镜头的双向分节式摄像机,长1m,直径6mm(VSA2-1M)
  19. 带长焦镜头的双向分节式摄像机,长2 m,直径6 mm(VSA2-2)
  20. 带30m长的玻璃纤维强化探头的摄像机(VSC58-30M)
  21. 带1m长的半刚性探头的摄像机,直径8mm,VGA通过长焦镜头(VSC80-1R)
  22. 带2m长的半刚性探头的摄像机,直径8mm,VGA通过长焦镜头(VSC80-2R)
  23. 带2m长的半刚性探头的摄像机,直径5.8mm,VGA通过微距短焦镜头(VSC58-2RM)

资源和支持

Brochure

FLIR VS70 产品手册

User Manual

VS70 手册

Export Restrictions