Flir VS80是一款多功能的专业视频内窥镜,您可以在检查难以进入或不安全的位置时依靠它。各种独特的兼容探头*,带防水 (IP67) 相机端头,几乎可以灵活地进行任何类型的检测。选项包括:160 × 120 红外热像仪、双向和四向铰接式视觉相机、带 512 Hz 声带探针定位器的 30 米管道线轴、高清相机和双高清相机探针。

借助一个或多个 VS80 视频内窥镜探头,您可以执行各种检测,包括工业设备维护、暖通空调/制冷、建筑和汽车应用。轻松将窄相机探头移动到小开口和狭小空间中,并通过 7 英寸大触摸屏显示器查看清晰、生动的图像和视频。使用 Flir Meterlink® Mobile 应用程序,您可以从 VS80 查看实时图像和视频,下载保存的文件,并轻松与客户或同事共享。

选择完整套件或单独购买 VS80 显示屏和相机探头。

了解 Flir VS80 高性能视频内窥镜的优势

无需拆卸设备即可检查难以触及的部件
从 7 种小直径探头选件中选择一款满足您的检查需求,帮您检查旧版本视频内窥镜无法检查的地方
捕获静态图像和视频,记录语音注释,将文本注释添加到保存的图像,并与团队成员分享发现

FLIR METERLiNK 应用

Flir Meterlink应用程序使您能够同时监测各种环境和电气状况,同时能够连接多达7台FLIR兼容仪表。借助 Meterlink,您可以安全地捕获图像并远程实时监控危险区域。无论您连接一个还是多个 Flir 测试和测量产品,您都可以密切关注设施周围的关键读数,并轻松与您的团队分享。


规格

Highlighted
直径 VS80-KIT-1, VS80-KIT-6:5.5 mm
VS80-KIT-2:4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7:4.9 mm
VS80-KIT-5:10 mm
VS80-KIT-8:3.9 mm
VS80-IR21:19 mm
显示屏分辨率 VS80-IR21:相机探头:160 × 120 红外屏幕分辨率 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5:相机探头:640 × 480 屏幕分辨率 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8:相机探头:1280 × 720 屏幕分辨率 1024 × 600
成像与光学
显示屏分辨率 VS80-IR21:相机探头:160 × 120 红外屏幕分辨率 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5:相机探头:640 × 480 屏幕分辨率 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8:相机探头:1280 × 720 屏幕分辨率 1024 × 600
显示帧频 8.7 Hz
景深 10 毫米至无穷远
直径 VS80-KIT-1, VS80-KIT-6:5.5 mm
VS80-KIT-2:4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7:4.9 mm
VS80-KIT-5:10 mm
VS80-KIT-8:3.9 mm
VS80-IR21:19 mm
视场角 VS80-IR21:71°;
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8:90°;
VS80-KIT-4, VS80-KIT-5:87.1°;
调色板 铁,彩虹,灰度,低于警报,高于警报
测量与分析
测温范围 -10°C 至 400°C(14°F 至 752°F)
点温仪 中心点,热点,冰点,无测量
通讯与数据存储
视频/图像传输 SD 卡、USB、无线(Wi-Fi)
电源
电池 VS80:锂离子 3.6 V(内部)
电池寿命 8 小时
常规
探针长度 VS80-IR21, VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6:1 m
VS80-KIT-4, VS80-KIT-8:2 m
VS80-KIT-7:3 m
VS80-KIT-5:25 m
环境与认证
保修 3 年
认证 IC,CE,FCC,UKCA,RCM

附件

资源和支持

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR VS80 Firmware v2.0.6

您必须登录才能下载文件。

User Manual

FLIR VS80 相机探头用户手册

Quick Start Guide

FLIR VS80 Kit 快速入门指南

Datasheet

FLIR VS80 红外热像仪、探头和套件数据表

User Manual

FLIR VS80 Kit 用户手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

国际线路: 

(+1) 805 392 3775

本地号码:

(+1) 844 283 5471

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.