VS80 双高清摄像探头(VS80C2-49-1RM)

4.9 mm × 1 m 长

适用于 FLIR VS80 高性能视频内窥镜的双高清可见光摄像探头

规格

成像与光学
分辨率 1280 × 720
显示帧频 30 fps
景深 10 mm 至无穷远
直径 4.9 mm
视场角(FOV) 90°
环境与认证
保修 3 年
工作温度 -10°C 至 60°C
认证 CE,UKCA,RCM
常规
探针长度 1 m

资源和支持

User Manual

FLIR VS80 相机探头用户手册

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.