Discontinued

Extech VT10

多功能电压测试仪

Extech VT10 多功能电压测试仪配备可指示 24 V、48 V、120 V、208 V、240 V、277 V、480 V 和 600 V 的 LED 交流电压指示器,以及可指示 6 V、12 V、24 V、36 V、48 V、110 V、220 V 和 400 V 的 LED 直流电压指示器。该测试仪具有极性检测功能,可用 LED 指示直流的正负极。可通过听音的方式进行导通测试。电机的相位旋转测试,用于低阻抗测试的双向运行测试仪。此外,该测试仪还内置了照明灯,可在光线不足或狭窄区域进行测试。在运行电压功能时无需任何电池,并采用橡胶双模塑 IP64 级外壳。

规格

一般参数
交流电压 24、48、120、208、240、277、480、600V(交流)
交流电压基本精度 指示值的 -30% 至 0%
低阻抗 12-250V(交流/直流);阻抗 <6kΩ
导通性 0 至 400kΩ,保证 <50kΩ
最大电流 ≤1.2mA (600VAC);≤1.0mA (400VDC)
电压检测(接触) 100 至 600V(交流)(通过单引线)
直流电压 6、12、24、36、48、110、220、400V(直流)
直流电压基本精度 指示值的 -30% 至 0%
自带照明灯
输入阻抗 1MΩ(约)
频带宽度 50/60Hz
其他详情
IP防护等级 IP64
保修 2 年
安全等级 CAT III - 600V、CAT IV - 600V
尺寸 240 × 78 × 40mm
电源 2 节 AAA (1.5V) 电池
认证 CE
重量 260g

资源和支持

User Manual

Extech VT10 User Manual

Datasheet

Extech VT10 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.