VT8 系列

电压、导通性和电流测试仪

Product Variations

Flir VT8系列是优质的电压、导通性和电流测试仪,采用经优化的开口钳式设计,可轻松深入狭窄空间并可靠地测量大直径电缆。VT8-600达到CAT III-600 V/CAT IV-300 V安全等级要求,具有100 A/600 V测量范围;而VT8-1000达到CAT III-1000 V/CAT IV-600 V安全等级要求,具有200 A/1000 V测量范围。VT8系列是拥有广泛测量功能的多功能工具——仅一台仪表便可完成多项参数测量。

您的即用型故障排除电气测试仪
具有 Flir 测试和测量工具享誉全球的出色质量和可靠性。
具备您所需的性能,包括真有效值、交流/直流电压和电流、连续性、电阻以及电容
利用经优化的钳口设计在狭窄空间进行测量,凭借宽钳口测量大直径电缆

规格

核心参数
非接触式电压检测[NCV] >100 Vrms;<10 mm 距离(LED/蜂鸣器警报)
抗跌落试验 2 m
保修 有限3年质保
测量与分析
交流/直流电压分辨率 0.1 V
交流/直流电压(V)精度 VT8-1000:±1.5%,±1.0%(56 至 66 Hz)
VT8-600:±1.5%,±1.0%(45 至 66Hz)
交流/直流电压(V)范围 VT8-1000:1000 V
VT8-600:600 V
交流/直流电流分辨率 0.1 A
交流/直流电流精度 VT8-1000:±2.5%(50 至 60Hz)
VT8-600:±2.5%(50 至 60 Hz)
交流/直流电流范围 VT8-1000:200 A
VT8-600:100 A
导通性检查阈值 10 Ω 至 100 Ω
显示比率 每秒约 3 次
极性 自动显示正极和负极
电容 600 µF ±4.0%,6000 µF ±10.0%
电阻 60.00 MΩ ± (1.5%)
真有效值 是
自动切换量程 是
超量程显示 显示“OL”或“-OL”
附加测量功能 DCA 归零、相对模式(交流/直流电压、交流电流和电容)、数据保持功能
用户界面
显示屏 6000计数的背光多功能液晶显示屏
环境与认证
保修 有限3年质保
存储温度 –30 至 60°C(电池未安装)
工作温度 -10 至 50°C
抗跌落试验 2 m
机构认证 C-UL-US,CE,RCM
相对湿度 95% 最大值;5 至 30°C 75% 最大值;30 至 40°C 45% 最大值;40 至 50°C
常规
夹钳开口尺寸 15.5 mm
尺寸(宽×高×深) 210×53×35 mm
照明灯 白色LED
电源
电池低电量指示 电池需要更换时,会显示电池符号
电源 2节AA碱性电池
自动关机 15 分钟后
非接触式电压检测[NCV] >100 Vrms;<10 mm 距离(LED/蜂鸣器警报)

附件

资源和支持

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

User Manual

VT8 手册

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件