Discontinued

FLIR X6900sc MWIR

高性能中波红外锑化铟热像仪

FLIR X6900sc是一款专为科学家、研究人员和工程师设计的成像超快、灵敏度高的中波红外热像仪。这款热像仪具有高级触发功能和内置RAM/SSD记录功能,配有一个四插槽电动滤片轮,可以在实验室环境下和测试范围内对高速事件实现画面定格功能。

全球成像最快的640×512分辨率红外热像仪
以1000帧/秒的帧速捕获640×512像素的图像,使其成为全球最快的全分辨率商用热像仪。
保存多达26,000帧的全分辨率数据至内置RAM,且具有零掉帧担保。
集成一个易于访问的四插槽电动滤片轮,允许在任何环境中更换滤光片,且具有自动滤光片识别功能。

规格

Highlighted
探测器分辨率 640×512
分辨率 640×512
探测器像素间距 25µm
波长范围 1.5-5.0µm
探测器类型 FLIR锑化铟(InSb)探测器
热像仪光圈数 f/2.5
动态范围 14位
热灵敏度(NETD) 标准值<20mK
热灵敏度/NETD
帧频[全窗口] 可编程;0.0015 Hz至1004 Hz
积分时间 270ns至full frame
标准测温范围 -20°C至350°C
可选测温范围
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
滤波 滤片轮,标准1英寸滤光片
调焦 手动
成像与光学
传感器制冷 闭合循环旋转
像素时钟 355 MHz
内置图像存储 RAM(易失性):16 GB,最高 26,000 帧全帧
SSD(非易失性):包含 512GB,兼容 4 TB 以上
分辨率 640×512
动态范围 14位
叠加 可自定义(IRIG-B,日期,积分时间,内部温度,帧频,同步模式,冷却小时数)
可操作性 >99.8%(标准值>99.95%)
可选镜头 25 mm, 50 mm, 100 mm
图像时戳 内部IRIG-B解码器时钟TSPI准确时间戳
子窗口模式 灵活窗口,可缩放至64×4(在32列,4行内移动)
帧频[全窗口] 可编程;0.0015 Hz至1004 Hz
探测器像素间距 25µm
探测器分辨率 640×512
探测器类型 FLIR锑化铟(InSb)探测器
数字变焦 1倍,4倍,4:3
标准视频 HDMI,SDI,NTSC,PAL
波长范围 1.5-5.0µm
滤波 滤片轮,标准1英寸滤光片
热像仪光圈数 f/2.5
热灵敏度(NETD) 标准值<20mK
积分时间 270ns至full frame
视频模式 高清:720p/50/59.9 Hz,1080p/25/29.9 Hz
读出模式 异步积分同时读出;异步积分后读出
读出类型 快照
调焦 手动
调色板 8位可选择
辐射数据流 同步千兆以太网(GigE Vision®),Camera Link,CoaXPress(CXP)
近焦镜头/显微镜 NA
镜头接口 FLIR HDC(4扣环卡栓)
测量与分析
可选温度范围 [带带宽匹配光学元件] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
标准测温范围 -20°C至350°C
环境漂移补偿 [带出厂校准] Yes
精度 ±1°C或读数的±1%*
自动增益控制 手动、线性、平台直方图均衡、ROI、DDE
通讯与数据存储
同步模式 Genlock,同步输入,同步输出
常规
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
重量(不带镜头,带手柄) 6.35 kg
电源
电源 24 VDC(稳态<50W)
环境与认证
存储温度范围 -40°C至80°C
安装 2×1/4”-20/1×3/8”-16/4×#10-24/侧面:3×1/4”-20(每侧)
工作温度范围 -20°C至50°C
检测区 40 g,11 ms 1/2正弦脉冲/4.3 g RMS 随机振动,均为3轴

附件

Export Restrictions