Discontinued

Flir X8400sc

高清红外热像仪

FLIR X8400sc红外热像仪是拥有最苛刻应用需求的科学家和研发专业人士的理想选择。它简单易用,具有先进的连接性,因此您可以专注于实验而非热像仪。FLIR X8400sc配备一台制冷型锑化铟探测器,能生成细节尽显的1280×1024像素的清晰热图像,检测到小于25 mK的温差。

将最出色的热成像与先进的连接性相结合
配备一台制冷型锑化铟探测器,能生成可显示微小细节的1280×1024热图像。
可调节帧频,最高106 Hz全帧频;在窗口模式下能以最高4,500 Hz帧频传输图像。
包括用于全频宽数据采集的Camera Link媒介,用于单连通性的千兆以太网,标准BNC接口等。

规格

Highlighted
分辨率 1280×1024
探测器像素间距 15µm
波长范围 1.5–5.1µm
探测器类型 锑化铟(InSb)探测器
热像仪光圈数 2.0
动态范围 14位,16位(带DRX)
热灵敏度(NETD) <25 mK(标准值20 mk)
显示帧频 106 Hz
积分时间 500 ns至全帧频,带自动曝光
标准测温范围 +5°C至+300°C
可选测温范围 高达+3,000°C/从-20°C
滤波 四插槽电动,带漂移补偿和自动识别
调焦 手动
成像与光学
传感器制冷 闭合循环旋转
内置显示屏 可拆卸式触摸液晶显示屏(800×480)
分辨率 1280×1024
动态范围 14位,16位(带DRX)
势阱容量 5.8 M电子
可操作性 >99.5%
可选镜头 NA
可选镜头 28mm - 38°×31°/50mm - 22°×17°,100mm - 11°×9°/200mm - 5.5°×4.4°,微距3倍 - 6.4×5.1 mm
图像分析 内置温度分析功能
图像时戳 内部IRIG-B解码器时钟/TSPI准确时间戳
子窗口模式 用户定义
探测器像素间距 15µm
探测器类型 锑化铟(InSb)探测器
数字数据流 同步千兆以太网和Camera Link Base Camera Link Medium
显示叠加 温度测量与量程
显示帧频 106 Hz
模拟调色板 8位可选择
波长范围 1.5–5.1µm
滤波 四插槽电动,带漂移补偿和自动识别
热像仪光圈数 2.0
热灵敏度(NETD) <25 mK(标准值20 mk)
电动调焦机制 不支持
积分时间 500 ns至全帧频,带自动曝光
读出 数字快照
读出模式 异步积分同时读出; 异步积分后读出
调焦 手动
近焦镜头/显微镜 NA
高清视频 DVI 1080p
测量与分析
可选测温范围 高达+3,000°C/从-20°C
标准测温范围 +5°C至+300°C
校准 经要求可实现自定义校准
精度 ±1°C或读数的±1%
自动增益控制 手动、线性图、ROI
通讯与数据存储
同步模式 IRIG-B;同步输入,触发输入
常规
X8400 sc包装 X8400sc 高级包:X8400sc,50 mm镜头,温度校准,Multi-IT,触发,IRIG-B,ResearchIR Max软件
尺寸[长×宽×高](不含镜头) 280×150×180 mm
重量[不带镜头] 5.05 kg
电源
电源 24 VDC
环境与认证
安装 2×1/4”-20/1×3/8”-16/4×#10-24/侧面:3×1/4”-20(每侧)
工作温度范围 -20°C至+50°C
抗撞击和抗振动 工作15G,IEC 68-2-29/工作2G,IEC 68-2-26

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.