从隧道、公路和桥梁中检测事故并采集交通数据

认识 FLIR Dual Trafibot AI

城际地点的交通事故可能非常危险,并可能使主要道路交通瘫痪。

交通管理团队需要即时、准确的交通数据来提醒急救人员、挽救生命并使车辆恢复行驶。

4K 分辨率的 TrafiBot Dual AI 是一款 FLIR 闭路电视交通解决方案,采用嵌入式 AI 和 14 位公路隧道火灾早期探测技术,使城际道路沿线的自动事件检测和交通数据采集比以往更加可靠和智能,并且不会因带宽限制而牺牲图像分辨率或丢失数据。

请求信息 参见技术参数

TrafiBot Dual AI on board.png TrafiBot Dual AI visual.png rectangle.jpg

板载 AI

TrafiBot Dual AI 的性能优于非 AI 交通相机,因为它能够学习和改进其事件评估方式。事实上,此款相机采用了三种嵌入式 AI 模型,一种用于对坠落物体进行分类,另外两种用于识别视频和热图像中的车辆,包括电动滑板车、汽车运输车等不常见目标以及行人和骑行者等易受伤害的道路使用者。

该热像仪还采用了强大的 FLIR AID 算法,从而能够提高对事件场景的检测能力。并且由于其分析功能是内置的,TrafiBot Dual AI 不容易受到与集中式 AID 系统相关的潜在瓶颈或中断的影响。

采用 3D 追踪技术来追踪每个对象

TrafiBot Dual AI 利用其 3D 世界追踪器提高了现场检测事件的能力。相机可在车辆进入其视野时预测其速度和轨迹,即使它们被其他车辆遮挡也不受影响。

TrafiBot Dual AI 可以在无法直接看到的情况下检测突然变道、尾随或逆行的车辆。它还能够区分因高峰时段交通而停止的车辆,以及因碰撞而抛锚或停止的车辆之间的差异。

便于安装,可减少封路

TrafiBot Dual AI 内置的倾斜传感器可减少安装时间和交通延迟,尤其是在内壁倾斜的隧道中。相机配备三轴旋转接头,可平移、倾斜和侧向滚转,无需定制的转接板。倾斜传感器也可以自动校准,消除了人为错误的可能。

14 位早期火灾探测

TrafiBot Dual AI 采用高灵敏度、高分辨率、高速的热像仪机芯,可以在尽可能早的时间内保证出色的火灾探测、速度、精度和可靠性。凭借其 640 × 512 的热分辨率,即使在恶劣的天气条件下或充满烟雾的隧道中,操作员也能够看清楚。

Smoke.png

Cascade-flexible-architecture.jpg

与 FLIR Cascade 集成

TrafiBot Dual AI 可与 FLIR Cascade 无缝集成,FLIR Cascade 是专为从 FLIR 交通相机收集和组织数据而设计的强大软件平台。您最多可将 300 台 FLIR 相机或传感器连接到独立 Cascade 服务器。

在发生交通事件的情况下,TrafiBot Dual AI 会发送警报和事件发生前后的现场高清视频短片,以便立即进行分析。然后,交通操作员可以使用其现有的 VMS 从相机本身访问实时影像。

TrafiBot-Dual-AI-arm-bracket-right.png

不锈钢外壳

Trafibot Dual AI 采用 IP 66/67 级耐腐蚀船用级不锈钢外壳,可承受各种天气,包括含盐和潮湿空气,以及道路和隧道清洁作业产生的高压喷水。


请求信息

选项

提交即表示您同意 FLIR 的 《隐私政策》《Cookie 政策》