注:如需其他 Kx5-Series支持资源,请访问 Support.FLIR.com。


Flir Kx5-Series TIC
增强型 2024 型号
消防员需要坚固耐用且易于使用的红外热像仪 (TIC),而不会影响清晰度或性能。Flir Kx5-Series TIC 提供我们在低对比度场景中清晰可见的最佳图像质量和清晰度。这意味着消防员可以提高他们的态势感知和深度感知,并轻松导航烟雾建筑物,以便更有效地搜索和救援以及火灾现场的位置。

适用于每位消防员的 TIC
超越自我
即使在最浓的黑烟中也能获得您所需的清晰视图。Kx5 TIC 在高温下提供出色的热图像清晰度,因此您可以安全地导航火灾现场。
战略性地对抗火灾
Flir TIC 帮助事件指挥官制定其攻击战略计划,可视化场景并定位危险热点,以便他们在指导资源时做出更好的决策。
投资可靠性
从 K45 到符合 NFPA® 1801-2021 标准的 K65,Flir TIC 可承受最恶劣的消防条件,无论是两米跌落、大量喷水还是高温。
符合NFPA标准的Flir K65
K65的设计完全符合NFPA 1801-2021热像仪标准,涵盖可用性、图像质量和耐用性。
K65 可生成超清晰的图像,显示非凡的结构、边缘和其他可即时识别的细节。
可承受从两米高度跌落到混凝土地面,防水 (IP67),可在高达 260°C/500°F 的温度下工作 5 分钟。
适合在危险、潜在爆炸性条件下使用,USB 端口和电池仓密封,以限制正常工作条件下进入。
为您提供 10 年消防和计数方面的第 6 感
Which Camera Should I Choose?
Flir K65
- NFPA® 1801-2021 compliant
- 320 × 240 thermal resolution
- Low range: -20°C to 150°C (-4°F to 302°F), High range: 0°C to 650°C (32°F to 1202°F) and <30 mK NETD
IR Resolution
320 × 240 pixels
Display
4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit
Object Temperature Range
–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)
IR Resolution
320 × 240 pixels
Display
4 in. LCD, 320 × 240 pixels, backlit
Object Temperature Range
–20°C to 150°C (–4°F to 302°F) 0°C to 650°C (32°F to 1202°F)
资源和支持