消防

Flir K75 和 K85 红外热像仪 (TIC)

支持任务的每一步——从接警到清理

Flir革命性的消防用红外热像仪的未来就在这里,它采用了经过精心设计、创新先进的K75和K85。我们的 Flir 专家关注每一个细节,专注于消防队每天面临的挑战,并找到最佳解决方案。

这些 TIC 不仅能透过烟雾观察;还能让消防员安全有效地监控火灾蔓延。凭借可靠的红外成像,消防员可以在极端环境中导航,同时保持图像清晰度。相机无缝连接到新的 Flir Responder 应用程序,以进行相机配置、实时视频流、无线更新、热图像传输和事件培训。

全新的 Flir K75 和 K85 是重要的工具,可帮助消防人员规划其袭击、监控火灾蔓延并可视化现场,所有这些工具在消防任务之前、期间和之后都得到了一致的支持。无论是用于搜救还是跟踪热模式,每台消防摄像机都直接支持提高操作可见性。

提高安全性、效率和培训

Flir TIC 在烟雾建筑中导航时改善了消防员的态势感知和深度感知,使事件响应更加高效。每套装置专为恶劣条件而设计,可承受消防员经常遇到的苛刻环境。全新的 Kxx 系列还提供实时反馈和事后审查,为消防队员提供安全作业所需的关键培训。

借助 K75 和 K85 TIC,消防队员将在整个消防任务中体验到优质的图像质量,具有自动场景调整功能和全新的单增益解决方案,可实现无缝操作,而不会延迟、图像冻结或信息丢失。这使得它们特别适合作为可靠的消防用红外热像仪,在这些热像仪中,视觉精度和实时响应能力至关重要。

 

消防员在他们熟悉和信任的成熟、坚固的相机外壳中,获得出色的图像清晰度和市场领先的产品质量的优势。每台红外热像仪均经受住消防条件的强度,同时不影响性能或可靠性。

K75/K85 红外热像仪专注于消防作业的每个环节,通过支持任务前期规划和事后洞察分析,全面提升消防战备效能。其坚固的结构可确保即使在最苛刻的火灾事件中也能实现一致的功能。

Flir K75 和 K85 新一代消防用红外热像仪

Kxx 系列基于多年的现场测试经验,重新定义了现代消防摄像机的性能标准。凭借直观的操作、坚固的结构和无缝集成,每台设备都能随时随地提供可靠的性能。

为您提供 10 年消防和计数方面的第 6 感

随着技术的进步,保护他人的设备也必须如此。正因如此,我们最新的 Kxx 系列型号经过精心设计,可提供更好的对比度、更快的响应和更智能的连接性,从而进一步推动可见性和运营支持。

Now Playing

Flir K75 和 K85 新一代消防用红外热像仪
Flir K75 和 K85 新一代消防用红外热像仪

Now Playing

为您提供 10 年消防和计数方面的第 6 感
为您提供 10 年消防和计数方面的第 6 感

任务之前、期间和之后的关键支持

全新的 Flir Responder App* 为消防队员提供了对 TIC 的更大控制、任务期间的更大可见性,最重要的是,为火灾前后的培训提供了更大的机会。

*可通过 Apple Store 和 Google Play 获取。

配置您的热像仪,并通过无线更新,让热像仪保持最新状态。

通过将摄像机画面无线传输到应用程序,实现课堂与“实地燃烧”训练之间的无缝衔接,为更大范围的团队提供可视化支持。

轻松传输现场采集的图像和视频,用于分析、报告和进一步培训。

Which Camera Should I Choose?

Flir K75

Flir K75

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
View Product

IR Resolution

320 × 240

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Flir K85

Flir K85

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
  • <60 mK NETD
View Product

IR Resolution

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

IR Resolution

320 × 240

IR Resolution

640 × 480

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Display

4" LCD, 640 × 480, backlit

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)

Object Temperature Range

Single range solution operating: -20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)