注:如需更多 Si2-Series支持资源,请访问 Support.FLIR.com。


Si2-Series声像相机
使用Flir Si2-Series声像仪进行状态监控
压缩空气泄漏、专用气体泄漏、机械故障和局部放电都是耗电的昂贵系统问题,使贵公司能够处理不可预见的成本以及潜在的生产/正常运行时间问题。使用声像仪进行超声波成像是检测这些设备问题的有效方法,作为完整资产管理计划的一部分。Flir Si系列是定位压缩空气系统中受损区域以及识别高压电气系统中局部放电问题的完美解决方案。这款轻巧的单手探测器可以帮助您在公用事业、制造和工程应用中识别效率损失和潜在故障,速度比传统方法快 10 倍,只需最少的培训。
为什么选择 Flir 声像仪?
可单手轻松操作
检测部件时,您可以保持一只手自由活动,既能保障操作人员的安全,又能减轻颈部负担。
124 枚麦克风实现卓越声音检测
Si 系列声像仪搭载 124 枚麦克风,可帮助您从远距离捕捉非常微弱的噪声,以进行声学成像。这在检查高压系统及其可能的空气泄漏时尤为重要,因为需要与通电的设备保持安全距离。随着与信号源之间的距离变远,声音信号的强度会显著下降。这个问题可通过增加麦克风的数量来解决:将麦克风的数量增至四倍,声音检测范围可提升至两倍。声像仪使用优化的动态范围来平衡频率功能与声音的传播距离, 您需要探测器以尽可能低的频率来实现最远的距离。
企业可扩展性
通过设备集群管理、云数据集成和 OTA 软件更新,确保设备在大规模工业环境中的最佳使用和维护。支持软件还具有集成到数据历史记录、通过云和桌面报告的选项,以及结合红外和声学检查程序的能力。Si 系列用户还可以利用组织功能;这是一种用户友好的解决方案,可简化对不同摄像机和用户在不同位置执行的报告进行跟进的任务。
机器学习能力
Flir Si 系列可以利用机器学习,从背景中辨别出泄漏和局部放电所产生的声音模式的不同特征。就像您可以区分口琴和钟声一样。将大量高灵敏度麦克风与使用机器学习的现代计算机处理技术相结合,我们能够将背景噪音和由频率以外的属性产生的缺陷噪声区分开。

在声像仪中寻找什么
为确保选择合适的设备,请仔细查看相机的频率范围。您可能会认为,频率范围越广越好,这样声音的接收范围才能尽可能更大。然而,实际上,压缩空气泄漏检测的最有效频率范围为 20 至 30 kHz。这是因为使用 20 至 30 kHz 的频率范围有助于从工厂的背景噪声中区分出压缩气体泄漏。
在检测微弱噪声时,麦克风越多越好。声像仪通常采用数十个微机电系统 (MEMS) 麦克风来收集和表征声音。虽然MEMS 体积小、功耗低且非常稳定,但它们自身也会产生噪声,影响单个麦克风接收微弱噪音的能力。这个问题可通过增加麦克风的数量来解决:只需将麦克风的数量增加一倍,就足以提高信噪比,消除3分贝的多余声音。

Flir Thermal Studio 的兼容性
Flir 为 Thermal Studio 开发的 Si 系列插件可以将图像从 Si 系列声像仪导入 Flir Thermal Studio 中。轻松编辑和分析图像,并创建高级报告。插件支持下列功能:自动分类故障、评估严重程度、就公用事业检查推荐措施、预估泄漏率、节约气体泄漏方面成本。在同一报告中将声学图像与 Flir 手持式红外探测器(如 Flir E8 Pro)的热成像相结合,以检测漏水。
Flir Si2-LD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Flir Si2-PD™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Flir Si2-Pro™
- 1280 × 720 video image resolution
- 124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
- Detect partial discharge from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Acoustic Measurement
124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Severity Assessment
Automatic AI-based severity assessment including recommended actions onboard camera
Leak Rate
0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
Distance
From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
资源和支持