适用于爆炸环境的声像相机

Flir Si2x-Series声像仪

在爆炸性粉尘和蒸汽持续威胁的环境中,安全性和效率至关重要。从农业到木制品的可燃粉尘可能通过增加火灾和爆炸的风险,将日常变成灾难。因此,石油化工、石油和天然气生产过程中排放的爆炸性蒸汽,以及制药生产、采矿、废水处理和发电过程中排放的气体

Flir Si2x-Series ATEX 认证声像仪提供更高级的预测性维护解决方案,将先进的泄漏检测和故障识别与 ATEX 认证相结合,适用于最危险的环境。Si2x 专为确保您的运营安全和平稳运行而设计,有助于管理与爆炸性环境相关的风险。

Flir Si2x 是您保持安全、降低成本和提高生产率的关键。 

Flir Si2x 系列声学成像仪适用于危险场所

  • 石油和天然气
  • 化学
  • 氨气和氢气
  • 废水
  • 发电
  • 医药品
  • 油漆生产线
  • 食品和饮料
  • 农业
  • 木材和木制品
  • 食品加工
  • 金属加工
  • 纸浆和造纸
  • 汽车应用
  • 乙醇

为何选择 Flir Si2x-Series用于爆炸性粉尘和蒸汽环境?

经认证可用于爆炸性环境:气体和灰尘。

Flir Si2x 经认证可用于爆炸性环境,让您在高风险环境中安心无忧。

降低成本和提高能源效率

Si2x 相机甚至能精确检测最小的泄漏,有助于防止能源损失并降低运营成本。通过实时泄漏量和成本估算,您可以做出快速、明智的维修决策,以保持高效。

全面监控

Flir Si2x 是一款多功能工具,其功能涵盖压缩气体定量和机械故障检测,可强化您的安全方案和运营效率。

检测更快、更准确

传统的泄漏检测方法在速度和准确性方面无法与 Flir Si2x 相比。它能有效地量化工业气体中的泄漏,例如压缩空气、氨、氢、二氧化碳、甲烷、氦和氩。

机械故障检测功能

相机的机械故障检测模式可识别和测量可能存在故障的轴承,使您的设备处于最佳状态。

可扩展的超声波检测工具

无论您的运营规模大小如何,Flir Si2x 都能提供可扩展的解决方案,满足您的特定需求。

需要最少的培训

Si2x 的直观界面设计易于使用,只需最少的培训,使所有团队成员都能访问,并确保在最短的停机时间内进行全面的安全审计。

Flir Si2x-LD™

Flir Si2x-LD™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks and gas leaks from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Flir Si2x-Pro™

Flir Si2x-Pro™

  • 1280 × 720 video image resolution
  • Detect compressed air leaks, gas leaks, and partial discharges from 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)
  • Certified for use in many hazardous gas and explosive dust environments
View Product

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Acoustic Measurement

124 low-noise MEMS microphones, real-time sound visualization

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

Severity Assessment

Automatic AI-based partial discharge severity assessment including recommended actions onboard camera

Leak Rate

0.0032 l/min from 2.5 m (8.2 ft), 0.0044 l/min from 6 m (19.6 ft)

Distance

From 0.3 m (1.0 ft) up to 200 m (656 ft)

资源和支持