便携式热像仪

FB 系列

Flir Cx系列紧凑型热像仪是便携式检测工具,非常适合需要方便的热像仪识别和排除故障的专业人士。借助 Flir 获得专利的 MSX®(多光谱动态成像)增强的丰富细节图像,快速检测和分析目标资产之间的热差,然后将这些数据自动上传到 Flir Ignite 云,以进行共享、存储、分析和报告。

Cx 系列提供从 C3-X 介绍到全新高分辨率 C8 的一系列选项,以及用于危险工业环境的 Cx5,提供易于使用、易于携带的解决方案,旨在以低于 1000 美元的价格满足您的预算需求。

Flir Cx 系列的优势

易于使用的便携式Cx系列相机通过捕获热图像中的隐藏故障来加速您的建筑、机械和电气检测,您可以立即共享、分析和报告。

通过 Flir Cx 系列定期进行热检测,避免代价高昂的停机。用户可快速记录热图像并自动上传至 IgniteNeuc 云,其中高级报告模板无需手动步骤,因此技术人员可以专注于解决问题,而不是文书工作。

使用 Cx 系列热像仪定期进行建筑和暖通空调检测,查找隐藏的水损、绝缘空隙、空气泄漏等。Flir 专利的 MSX 成像技术确保您拥有现场诊断问题所需的清晰细节图像。

通过对电动汽车、机械系统等进行高达 40% 的高效检测,降低人工成本。互联的工作流程有助于团队更快地识别故障并更快地采取行动,从而减少计划外维修。 

Flir MSX 多光谱动态成像

MSX® 是一项获得专利的 Flir 成像技术,通过将可见光光谱和热光谱相结合,生成细节丰富的热图像。

这项创新技术基于 Flir 独特的板载处理器,使用内部数码相机实时增强热图像。MSX利用高对比度骨骼化可见光图像将场景的主要方面浮雕到全分辨率红外图像上面。

上传、编辑、共享和报告

Flir Cx 系列相机通过 Flir Ignite 提供自动图像上传功能,因此您可以立即共享图像、编辑图像或创建专业报告。在现场分析热图像,并将文件移动到自定义文件夹中以保持井然有序,然后使用密码保护的链接与同事和客户共享结果。您甚至可以将文件同步到您的计算机,以便进一步分析,并使用 Ignite 的集成报告工具生成详细报告。

使用 Cx5 安全检测

Cx5 允许用户在安全距离内调查潜在问题,无需在因气体、蒸汽或灰尘而被视为危险的区域获得热作业许可证。它符合呼吸受限和防尘标准。

Which Camera Should I Choose?

Flir C3-X

Flir C3-X

  • 128 × 96 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 300°C (572°F)
  • Automatic level/span
View Product

IR Resolution

128 × 96 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

Flir C5

Flir C5

  • 160 × 120 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Flir C8

Flir C8

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 450°C (842°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Flir Cx5

Flir Cx5

  • Flir C5 features + ATEX housing
  • 160 × 120, max temp. 400°C (752°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

Digital Camera

5 MP

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

IR Resolution

128 × 96 pixels

Accuracy

At ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F), 100 to 400°C (212 to 752°F): ±3%

IR Resolution

320 × 240 pixels

Accuracy

At ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F), 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±5°C (±9°F), 100°C to 400°C (212°F to 752°F): ±5%

Thermal Sensitivity/NETD

<70 mK

Digital Camera

5 MP

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK

Digital Camera

5 MP

Accuracy

0 to 100°C (32 to 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100 to 300°C (212 to 572°F): ±3% [ambient temp. 15 to 35°C (59 to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F)]

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

Accuracy

Accuracy at ambient temp. 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F):
• 0°C to 100°C (32°F to 212°F): ±2°C (±5.5°F)
• 100°C to 450°C (212°F to 842°F): ±2%

Image Modes

Infrared image, Visual image, MSX (Embossed visual details on thermal image), Picture-in-picture (IR area on visual image)

资源和支持