注:如需其他 Ex Pro 系列支持资源,请访问 Support.FLIR.com。
使用FLIR Ex Pro系列更改工作流程

提前发现问题,以免对您的业务造成影响
凭借高达 320 × 240 的热分辨率和 MSX 图像增强技术,您可以提高资产监控和故障排除的速度和有效性。

轻松传输和共享数据
无需 USB 数据线和闪存盘。借助 FLIR Ignite,您可以直接将文件上传到云,随时随地编辑图像,并与客户和同事安全地共享图像和报告。

精确地测量温度
Ex Pro 系列可以精确测量 -20°C 至 550°C 的温度,轻松应对各种场景。

适用于多种应用场景
Ex Pro 红外相机的设计适合包括电气、建筑和暖通空调 (HVAC) 在内的大量应用场景和检测。

便携耐用,胜任任何作业
Ex Pro 系列相机坚固耐用,重量轻,防护等级达到 IP54,经测试可承受 2 m 的跌落。
了解 Ex Pro 系列有哪些独特之处
Flir 专利的 MSX 图像增强功能提供高度详细的热图像,帮助您快速识别问题所在。
在 3.5 英寸触摸屏上为拍摄的每一幅图像添加详细的注释,以帮助您保持井然有序。图像和注释将自动上传至 FLIR IgniteCmax 云,以便轻松报告。
省去了手动调整的时间。只需轻触屏幕即可选择一小块焦点区域;相机将根据图像中该点的热对比度自动调整水平和跨度。
由于 Ex Pro 系列相机内置了符合 NFPA 70B 标准的温差测量工具,无需任何额外步骤即可在相机上计算温差 (∆T),从而节省大量时间。

使用先进的软件工具来优化您的检测
FLIR 提供兼容 Ex 系列相机的软件工具,可快速轻松地进行数据分析和创建报告。在 iOS® 或 Android 上使用免费的 FLIR Ignitedigite 云随时随地导入、分析和调整图像。对于更庞大的项目,FLIR Thermal Studio Suite 可以让您管理数千个热图像和视频,创建自定义报告,同时减少编辑和报告时间。探索 FLIR Ignite 和 FLIR Thermal Studio,实现红外相机投资收益的最大化。

受保护、连接和训练
购买 Flir Ex Pro 系列相机时,您不仅能获得热成像的强大功能。每次购买都可获得免费在线存储空间、延长保修,以及在线培训计划。
我们的 Flir Ex Pro 套装包括:
- Flir Protect 5 年保修(价值 250-400 美元!)
- 12 个月 Flir Ignite Pro 云软件,100 GB 云存储、专业报告和图像比较(价值 199 美元!)
- Flir Ex Pro 和热成像基础在线培训(价值 399 美元!)
Which Camera Should I Choose?
Flir E5 Pro
- 160 × 120 thermal resolution
- Measures temperatures up to 400°C (752°F)
- <60 mK thermal sensitivity
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Flir E6 Pro
- 240 × 180 thermal resolution
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- <50 mK thermal sensitivity for improved image clarity
IR Resolution
240 × 180 pixels (43,200 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Flir E8 Pro
- 320 × 240 thermal resolution
- Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
- <40 mK thermal sensitivity for most clarity and accuracy
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
IR Resolution
240 × 180 pixels (43,200 pixels)
IR Resolution
320 × 240 (76,800 pixels)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <60 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.06°C (0.11°F) / <50 mK at 30°C (86°F)
Thermal Sensitivity/NETD
<0.04°C (0.07°F) / <40 mK at 30°C (86°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuracy
±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
资源和支持