高级红外热像仪

Exx系列

对于那些在预防性维护、电气和建筑检测领域辛勤工作的专业人员来说,颇有价值的工具是能够提高工作效率,并帮助他们在潜在问题导致代价高昂的维修之前就将其识别的工具。

Flir Exx系列提供一系列功能齐全的手持式热像仪,可满足各种预算需求,使您的所有检测更加方便。为了使您的流程更加高效,您还可以将相机与 Flir FlexView® 双视场镜头配对,以便从广域扫描轻松切换到远距离扫描,从而为您提供一个全面的解决方案,减少麻烦、工作量和时间。

 

为什么选择 Flir Exx 系列?

我们设计的 Exx 系列相机是各种应用的首选工具,具有高效工作并获得准确、可操作的结果所需的功能。

每个 Flir Exx 系列都具备查找热点、检测建筑缺陷的早期迹象、排除电气和机械系统故障以及预防问题以免造成严重损坏所需的功能。 

Exx 系列相机与 Flir FlexView® 双视场镜头配对,只需点击一下,即可方便地从广域扫描切换到长焦扫描,从而优化您的检测和测量。在几秒钟内在 14° 和 24° 视场角镜头之间切换,以更清晰地查看整个图像。

*不适用于 E54 相机

这些最新的 Exx 系列相机型号提供高达 640 × 480 像素的热成像技术,以发现隐藏的问题,并在问题恶化之前快速检测到问题,从而实现更高的清晰度。

进一步提高效率,船上检测路线可以加快调查速度并简化报告,确保您的结果始终正确且井然有序。

Which Camera Should I Choose?

FLIR E54

FLIR E54

  • 320 × 240 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

FLIR E76

FLIR E76

  • 320 × 240 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
  • Laser-assisted autofocus
View Product

IR Resolution

320 × 240 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

FLIR E86

FLIR E86

  • 464 × 348 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • Laser-assisted autofocus
View Product

IR Resolution

464 × 348 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

FLIR E96

FLIR E96

  • 640 × 480 thermal imaging
  • Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
  • Laser-assisted autofocus
View Product

IR Resolution

640 × 480 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

IR Resolution

320 × 240 pixels

IR Resolution

320 × 240 pixels

IR Resolution

464 × 348 pixels

IR Resolution

640 × 480 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<40 mK at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK at, 80° 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<40 mK, 80° at 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading

资源和支持