注:如需更多 FLIR ONE 支持资源,请访问 Support.FLIR.com。


Flir One® 系列
适用于 iOS® 和 Android 的 红外热像仪 和 Android 的 新型智能设备
无论您是需要检查配电板、查找暖通空调故障的根源,还是发现隐藏的水损坏,Flir One系列红外热像仪都能提供所需的精度、分辨率和灵敏度,帮助您快速发现问题并验证维修情况。
通过无线方式或通过直接端口连接将 Flir One 红外相机连接到智能设备,打开 Flir One 应用程序,即可开始成像。Flir One 系列相机具有独特的图像增强功能,包括 Flir VividIRpropyl 和 MSX®(多光谱动态成像),可提供快速诊断电气故障、发现空气泄漏和绝缘层缺失、准确测量温度等所需的一流热图像。
为何选择 Flir One 系列相机?
Flir One 系列相机采用 Flir VividIR 技术,可提供成像边缘。这种增强过程可将多幅图像结合在一起,提供锐度更高的最终热图像。
Flir One系列的另一个优点是移动应用程序兼容性。该相机不仅与提供分步检测指南的 Flir One 应用程序配对,而且还与针对特定检测应用量身定制的第三方应用程序配对。
更宽的温度范围可以让您检查并精确测量更高温度组件的温度,这对汽车的检验和资产状况监控非常重要。
Flir One 旧型号直接连接到智能手机或平板电脑,因此您可以单手检查。全新的 Flir Edge(原 Flir One Edge)系列红外热像仪具有无线连接功能,能够实现与 iPhone 和 Android 等移动设备的 Wi-Fi 连接。它可以让您更灵活性地检查难以进入或处于视线之外的区域。为了方便起见,您也可以将相机夹在移动设备上。
Flir One 相机提供点温仪等测量工具,帮助您精确定位物体的精确温度。激活受试者上的多个点测温仪,记录单个受试者的多个测量结果,并在同一图像内进行比较。
使用 Flir Edge 系列实现自由休息

Flir MSX:了解差异
Flir MSX®(多光谱动态成像)可实时为热图像添加可见光细节,以更清晰地将边缘和轮廓细节嵌入热读数中。与图像融合(可见光和热图像合并)不同,MSX不会稀释热图像或降低热透明度。
图像显示无 MSX 与无 MSX

Flir One 移动应用程序,适用于您的独特应用
探索第三方应用程序的生态系统或自行开发
Flir One 兼容的移动应用程序可提供根据您的特定需求量身定制的检测、成像和报告解决方案。特色示例包括:
- Home Boost — 帮助房主发现导致能源账单增加的隐藏问题。
- iCertify — 用于现场的 BS7671 电气测试、检测和认证。
- Knauf Pro+ — 帮助审计空间计算绝缘需求并检测潜在的能量损失。
查看所有可用的应用程序,或者,如果您有兴趣开发应用程序或将热集成到应用程序中,请立即创建开发者帐户。

Flir Ignite新技术
利用 FLIR Ignite 云解决方案提高团队的效率和能力。从连接 Wi-Fi 的 FLIR 相机直接上传、整理和共享图像。将您的数据放在一个地方妥善保管,即可从任何设备轻松访问。
Which Camera Should I Choose?
Flir Edge
- 80 × 60 thermal resolution
- Measure temperatures up to 120°C (248°F)
- Detachable wireless design for remote inspections up to 5 m (16.4 ft)
Thermal Resolution
80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Battery life
Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range
-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Flir Edge Pro
- 160 × 120 thermal resolution
- Measure temperatures up to 400°C (752°F)
- Detachable wireless design for remote inspections up to 5 m (16.4 ft)
Thermal Resolution
160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Battery life
Approximately 2 hours 30 minutes
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Flir One®
- 80 × 60 thermal resolution
- Measure temperatures up to 120°C (248°F)
- Flir OneFit adjustable height connector
Thermal Resolution
80 × 60
Battery life
Approximately 1h
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Flir One® Pro
- 160 × 120 native resolution, 480 × 360 super resolution
- Measure temperatures up to 400°C (752°F)
- Flir OneFit adjustable height connector
Thermal Resolution
160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Battery life
Approximately 1 hr
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Thermal Resolution
80 × 60 (native resolution), 240 × 180 (super resolution)
Thermal Resolution
160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Thermal Resolution
80 × 60
Thermal Resolution
160 × 120 (native resolution)
480 × 360 (super resolution)
Battery life
Approximately 2 hours 30 minutes
Battery life
Approximately 2 hours 30 minutes
Battery life
Approximately 1h
Battery life
Approximately 1 hr
Object Temperature Range
-20°C to 120°C (-4°F to 248°F)
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F)
Object Temperature Range
-20°C — 120°C (–4°F — 248°F) and 0°C — 400°C (32°F — 752°F)
资源和支持