热像仪

更快速地作出关键决策

FLIR T系列

无论您负责维持工厂的正常运行,还是保证配电网络的供电顺畅,FLIR T系列热像仪都能提供安全检查设备并防止故障所需的灵活性、精度和功能。这些高质量的红外热像仪有着出色的量程和分辨率,同时又结合了人体工学设计,确保专业热像师能够全天舒适地工作。从 T500-Series° 光学块旋转,到专为 T1K 设计的 OSXPrecision 精密 HDIR 光学系统,T 系列在设计和性能方面都达到了新的水平。

在任何环境中均快速、灵活、精确

Flir T800-Series高性能热像仪现采用T865技术,是预测性/预防性维护工具的新标准,现采用可选的机载检测路线,具有更高的精度和灵活性。使用这款灵活创新的红外相机,通过定期预防性维护,避免代价高昂的停电和工厂停电。

专家特性、人体工程学设计

通过灵活的观察功能,使 T1K 旋转光学模块更舒适地工作,以适应棘手的角度。T1K 配备可编程按钮、触摸屏访问菜单功能和出色的高清分辨率,使您的检测日更加轻松。

查找隐藏故障并确认维修

全新的 Flir T500-Series具有专业人员准确排除热点和潜在故障所需的功能。Flir T530/T540 相机采用 180° 旋转镜头平台和明亮的 4" LCD,旨在帮助用户诊断任何环境中难以触及的组件。相机内置先进的测量工具,具有强大的激光辅助自动调焦功能、业界领先的图像质量,确保您能更快捷地发现和诊断问题。

Now Playing

在任何环境中均快速、灵活、精确
在任何环境中均快速、灵活、精确

Now Playing

专家特性、人体工程学设计
专家特性、人体工程学设计

Now Playing

查找隐藏故障并确认维修
查找隐藏故障并确认维修

两个视场角,一个镜头,零折衷

FLIR FlexView® 双视场镜头

T1K高清红外热像仪

基于半个世纪积累的丰富经验,只为打造出色的红外热成像性能。T1K 相机采用灵活的新图形用户界面,分辨率高达 310 万像素,配备 FLIR OSXPrecision 精密 HDIR 镜头,旨在成为简化工作日和成为英雄的终极工具。

T800-Series高性能热像仪

T800-Series采用集成的彩色取色器和明亮的液晶显示屏,可在具有挑战性的光照条件下简化外部检测。180°旋转镜头平台和周到的人体工程学设计帮助用户快速诊断故障部件,而可选的6°长焦镜头有助于确保从更远的距离精确测量小目标的温度。

T500系列专业红外热像仪

凭借新一代采用人体工学设计的T系列相机,简化热检测工作,节省实地作业时间。从配备可180°旋转的聚光装置到经简化的最先进连接性,T500系列将有助于您快速、高效地发现热点和潜在故障。

Which Camera Should I Choose?

Flir T1010

Flir T1010

  • 1024 × 768 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 650°C (1202°F)
  • <25 mK NETD
View Product

IR Resolution

1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax

Thermal Sensitivity/NETD

<25 mK @ 30°C (86°F)

Field of view (FOV)

FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°

FLIR T1020

FLIR T1020

  • 1024 × 768 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
  • <20 mK NETD
View Product

IR Resolution

1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax

Thermal Sensitivity/NETD

<20 mK @ 30°C (86°F)

Field of view (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)

Flir T530

Flir T530

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

320 × 240 (76,800 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

Flir T540

Flir T540

  • 464 × 348 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

464 × 348 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

IR Resolution

1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax

IR Resolution

1024 × 768; up to 3.1 MP with UltraMax

IR Resolution

320 × 240 (76,800 pixels)

IR Resolution

464 × 348 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<25 mK @ 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<20 mK @ 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F) <50 mK, 14° @ +30°C (+86°F) <40 mK, 80° @ +30°C (+86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK, 42° @ 30°C (86°F) <40 mK, 24° @ 30°C (86°F) <50 mK, 14° @ 30°C (86°F) <40 mK, 80° @ 30°C (86°F)

Field of view (FOV)

FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°

Field of view (FOV)

FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° and 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° and 45°: 28° × 21° (28° lens), 45° × 34° (45° lens)
FLIR T1020 28°, 12°, and 45°: 28° × 21° (28° lens), 12° × 9° (12° lens), 45° × 34° (45° lens)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

FLIR T560

FLIR T560

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 1500°C (2732°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

640 × 480 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

FLIR T840

FLIR T840

  • 464 × 348 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

464 × 348 (161,472 pixels)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

Flir T865

Flir T865

  • 640 × 480 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 2000°C (3632°F)
  • 1-Touch Level/Span adjustable contrast
View Product

IR Resolution

640 × 480 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

IR Resolution

640 × 480 pixels

IR Resolution

464 × 348 (161,472 pixels)

IR Resolution

640 × 480 pixels

Thermal Sensitivity/NETD

<50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)

Thermal Sensitivity/NETD

<30 mK at 30°C (42° lens), <40 mK at 30°C (24° lens), <50 mK at 30°C (14° lens)

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

Accuracy

±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading

资源和支持