多光谱红外成像领域的突破

Flir MIX 热像仪

红外成像的新时代已经到来。FLIR MIX可同步高速热成像和可见光图像,让您对世界上最复杂的热事件拥有最清晰、最深刻的了解。

Experience the Flir MIX™ Advantage
Achieve spatial and temporal alignment between visible and infrared data.
Reduce analysis time with synchronized multispectral imaging.
Gain a deeper understanding of thermal behavior across industries, from aerospace to energy storage.

红外线只需再混合一次——播放即可看到。

Now Playing

Now Playing

Now Playing

三种成像模式。一张完整图片。

可见光图像

可见光相机清晰地捕捉结构细节,确保与红外数据对齐。无论是分析机械应力、流体动力学还是电子元件,可见光成像都能提供必要的背景信息,以自信地解释热模式。

红外视觉

红外成像检测热变化,揭示肉眼隐藏的见解。从电池测试到材料研究,热数据有助于查明低效、优化设计并防止故障发生。

多光谱成像

FLIR MIX将可见光和红外数据融合到一个同步视图中,使研究人员能够实时将温度变化与物理结构相关联。这种像素对齐可提供更深入的见解,从而缩短分析时间并提高科学和工业应用的精度。

一个系统。一个数据集。零麻烦。

借助 FLIR Research Studio,MIX 无需复杂的后期处理。每个热像素和可见光像素在时间和空间上对齐,提供一个完整的数据集,以获得更快、更清晰的见解。

Flir MIX X 系列入门套件

该套件针对动态、高速测试进行了优化,是安全气囊部署研究、材料测试和弹道研究的理想选择。它将 Flir X 系列热像仪与高速可见光相机、精密光学元件、定制安装硬件和无缝连接相结合,所有这些均由 Flir Research Studio 提供支持,可实现直观、实时的数据分析。

Flir MIX A 系列入门套件

此套件专为电子设计、可再生能源和电池测试而设计,可与FLIR A系列热像仪无缝集成。它包括多功能可见光成像设置、定制安装解决方案和强大的网络功能,确保为关键工业和科学应用进行精确、同步的热和视觉数据采集。

Flir MIX 工具包

对于需要在后期处理中合并热图像和可见光图像的研究人员,FLIR MIX Toolkit 可作为 Research Studio 软件的附加组件提供。这款功能强大的工具可实现多个视频源的精确逐帧对齐,为航空航天、汽车测试、国防研究等领域的应用解锁了新的分析水平。

体验 FLIR MIXvantage 的优势

提高精度 – 实现可见光和红外数据之间的空间和时间对齐。

更快的洞察力 – 通过同步多光谱成像缩短分析时间。

更明智的决策 – 更深入地了解从航空航天到储能等各个行业的热行为。

Flir MIX™ A-Series Starter Kit

Flir MIX™ A-Series Starter Kit

View Product

Detector Resolution

2448 × 2048 (Visible Camera)

Pixel Pitch

2.74 µm (Visible Camera)

Detector Type

Area CMOS (Visible Camera)

Flir MIX™ Toolkit

Flir MIX™ Toolkit

View Product
Flir MIX™ X-Series Starter Kit

Flir MIX™ X-Series Starter Kit

View Product

Detector Resolution

1920 × 1080 (Visible Camera)

Pixel Pitch

10 µm (Visible Camera)

Detector Type

Area CMOS (Visible Camera)

Detector Resolution

2448 × 2048 (Visible Camera)

Detector Resolution

1920 × 1080 (Visible Camera)

Pixel Pitch

2.74 µm (Visible Camera)

Pixel Pitch

10 µm (Visible Camera)

Detector Type

Area CMOS (Visible Camera)

Detector Type

Area CMOS (Visible Camera)