Research & Science Cameras

高速科学级相机

X 系列

在科学、国防和航空航天研究等要求苛刻的环境下,关键测试事件可能只持续几分之一秒,错失数据的代价可能非常高昂。因此,拥有高性能红外相机对于完美捕捉和传输高速事件至关重要。Flir X6980-HS 和 X8580-HS 是高速、高清红外相机,可提供无与伦比的数据流功能,保证零丢帧。 

在测试成本高昂的领域,即使只丢失一帧也可能意味着缺失关键数据。

Top Applications

  • 科学

  • 研发研究

  • 航空航天研究

查看 X 系列

适用于测距和科学应用的高速相机

RS 系列

远距离热成像对于在恶劣环境下,以及露天测试的测距应用中进行精确数据采集至关重要。这些项目的研究人员需要相机能够测量高速目标上的快速热瞬变特征,灵敏度和空间分辨率更高,并且具有高级触发和同步功能。Flir 科研级远程(RS 系列)系列相机可以满足所有这些要求并提供更多功能,从而提高数据质量,同时节省时间并消除在远程、动态数据采集环境下工作所固有的挫折感。

Top Applications

  • 科研研发

  • 露天测试范围

查看 RS 系列

制冷科学相机

A6700-Series

Flir A6700, A6750 和 A6780 制冷型红外相机可轻松测量各种工业、军事和制造研发应用中快速热事件和高速目标的温度。这些经济实惠的辐射相机具有手动镜头和远程对焦镜头选项的灵活性,可最大限度地增加目标物体上的温度测量像素数量。 

A6700-Series相机提供带InSb或应变层超晶格传感器的中波和长波型号,以及从近距镜头到远距镜头的光学元件,使研究人员、工程师和电子测试仪能够比以往更快地分析和理解数据。

Top Applications

  • 电子检测

  • 制造研发

  • 无损检测

  • 科研研发

查看 A6700-Series

打开基座摄像头支架

重型支架

这款多功能相机支架旨在为工业、安全和研究应用中的固定安装式热、可见光和多传感器有效载荷提供坚如磐石的基础。这种坚固的开放式结构可单独出售,也可作为 A6700 MWIR 相机的套件出售,提供卓越的强度和更轻松的安装访问,使集成商和技术人员能够在不影响稳定性的情况下,干净地安装、维修和布线电缆。

Flir 重型开放式基座摄像头支架具有灵活的安装配置、丰富的硬件兼容性以及简化校准和调整的设计,可帮助团队更快地部署系统,并保持其以最佳性能运行。

 

Top Applications

  • 电子产品测试

  • 研发工程

  • 科研研发

查看相机支架

类别

Categories listing

@teaser.Title

Flir X6980-HS InSb™

High-Speed MWIR Science-Grade Camera

@teaser.Title

Flir X6980-HS SLS™

High-Speed LWIR Science-Grade Camera

@teaser.Title

Flir X8580-HS SLS™

High Definition LWIR Science-Grade Camera

@teaser.Title

Flir RS8513-HS InSb

High-Speed MWIR Camera for Range & Science Applications

@teaser.Title

Flir X8580-HS InSb™

High Definition MWIR Science-Grade Camera

@teaser.Title

Flir RS6780

Range and Scientific MWIR Camera

@teaser.Title

Flir A50/A70 Research & Development Kits

Fixed-Mount Thermal Camera

@teaser.Title

Flir A6780 MWIR

Midwave Infrared Thermal Camera

@teaser.Title

Flir A6780 SLS

Longwave Infrared Thermal Camera

@teaser.Title

Flir A8580 MWIR

Compact HD Thermal Camera

@teaser.Title

Flir A8580 SLS

Compact LWIR HD Thermal Camera

@teaser.Title

Flir A-Series

Science Kits