零丢帧。零妥协。
FLIR X 系列
关键测试,片刻不容有失
在科学、国防和航空航天研究等要求苛刻的环境下,关键测试事件可能只持续几分之一秒,错失数据的代价可能非常高昂。 因此,拥有一台高性能红外相机对于完美地捕捉和传输高速事件至关重要,可以确保不会错失数据,也不会丢帧。
介绍 FLIR X6980-HS 和 X8580-HS:X系列家族的最新成员。这些高速、高清红外相机可提供卓越的数据传输功能,保证零丢帧。
在测试成本高昂的领域,即使只丢失一帧也可能意味着缺失关键数据。
再也不会错过关键数据
消除数据丢失和丢帧
以超快的帧率直接记录到 4 TB 可移动固态硬盘 (SSD),不会有任何丢帧。
轻松共享数据
简化的设置,可通过全新的 10 GigE、CXP 2.1 和 CameraLink 全高速接口直接录制到 PC上。
精确记录高速事件
特有的触发、同步,以及精确的 IRIG 时间戳系统可确保精确而准时的记录。
电动调焦镜头
FLIR 已将新一代 X 系列相机与全套长波红外和中波红外电动镜头兼容。这些相机经过定制设计,性能出众,可实现更精确的远程对焦。这些产品还完整集成了 Research Studio,以增强控制。
FLIR Research Studio
Research Studio 为用户提供了快速而高效地显示、记录、分析和报告精确热数据的方法。借助简化、直观的图形用户界面 (GUI) 和独特的功能集,所有级别的用户都能轻松地同时记录和评估来自多台 FLIR 相机和记录源的热数据。
选择适合您研究的相机
FLIR X8580-HS:高清晰度图像、高帧率
请咨询 FLIR 的技术人员,以了解更多信息并安排演示。
Flir X6980-HS InSb™
- 640 × 512 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
Flir X6980-HS SLS™
- 640 × 512 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
640 × 512
Detector Pitch
25 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Flir X8580-HS InSb™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- FLIR indium antimonide (InSb) detector
- 1.5–5.0 µm spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
Flir X8580-HS SLS™
- 1280 × 1024 thermal resolution
- Strained layer superlattice (SLS) detector
- 7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper) spectral range
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
1280 × 1024
Resolution
1280 × 1024
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
25 µm
Detector Pitch
12 µm
Detector Pitch
12 µm
Spectral Range
1.5–5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)
Spectral Range
FLIR X8580-HS InSb, FLIR X8582-HS InSb : 1.5 – 5.0 µm
FLIR X8581-HS InSb, FLIR X8583-HS InSb: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 11.5–12.5 µm (upper)