A6700-Series
先进的辐射 InSb 和 SLS 相机
Flir A6700-Series中波 (InSb) 和长波 (SLS) 相机是无损检测 (NDT)、压力映射、科研等领域的专业选择。这些先进的制冷型红外相机能够以 ±2°C 的精度解决低至 1 mK 的温差。
A6700-Series等红外相机可以在不损坏材料、组件或系统的情况下对其进行评估,通过目标激发和观察目标表面的热差来检测内部缺陷。
Which Camera Should I Choose?
Flir A6700 MWIR
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6750 MWIR
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6750 SLS
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 10–11µm (upper)
Flir A6780 MWIR
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Pixel Size [Square]
15 µm
Pixel Size [Square]
15 µm
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6700 MWIR, A6702 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6701 MWIR, A6703 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
A6750 MWIR, A6752 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6751 MWIR, A6753 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Spectral Range
7.5 µm (lower), 10–11µm (upper)
Spectral Range
A6780 MWIR, A6782 MWIR: 1.0 – 5.0 µm
A6781 MWIR, A6783 MWIR: 3.0 – 5.0 µm
Flir A6780 SLS
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6781 SLS: 7.5 µm (lower), 10-11 µm (upper)
A6783 SLS: 7. 5µm (lower), 10-11 µm (upper)
Resolution
640 × 512
Pixel Size [Square]
15 µm
Spectral Range
A6781 SLS: 7.5 µm (lower), 10-11 µm (upper)
A6783 SLS: 7. 5µm (lower), 10-11 µm (upper)

A6700,用于无损检测
热成像是检测复合材料、太阳能电池、桥梁和电子产品缺陷和故障点的宝贵工具。它也是执行材料测试时进行应力热测绘的绝佳工具。

复合材料检测
桥体甲板检查可以识别劣化区域并计算定量指数,以确定桥体每个跨度/车道的劣化程度。
Flir A6700-Series制冷红外热像仪能更准确地评估混凝土桥板的状况。它们有助于更好地预测恶化的进展,并评估康复的需要。通过加强对桥面老化的早期检测,运输机构将能够采取积极的维护措施,以更低的生命周期成本延长桥面剩余寿命。
高性能制冷相机
Flir A6780 MWIR 相机系统可轻松测量快速热事件和快速移动目标的温度,是工业、军事和制造研发应用的理想选择。这款经济实惠的制冷型 InSb 相机提供手动镜头和远程对焦镜头选项的灵活性,以最大限度地增加目标物体上的测量像素数量。使用千兆以太网的单电缆连接可在 Flir Research Studio 软件中提供完整的相机控制以及数据采集,使用户能够比以往更快地分析和理解数据。
Flir A6750 MWIR 相机具有较短的曝光时间和高速窗口帧率,是记录快速热事件和快速移动目标的理想选择。这款制冷型锑化铟相机能定格移动对象运动并准确测量其温度,以及执行各种各样的无损测试。327,680(640×512)像素的红外分辨率和高灵敏度可生成清晰的图像,非常适合电子检测、科研等领域。
FLIR A6780 SLS LWIR相机系统可轻松测量快速热事件和高速目标的温度,是工业、军事和制造研发应用的理想选择。A6780 配备制冷型长波滤波层超晶格 (SLS) 探测器,可提供比其他探测器更快的快照速度,从而实现清晰的图像,而不会出现运动模糊。手动和远程对焦镜头选项提供灵活性,以最大化感兴趣对象上的测量像素数量。使用千兆以太网的简单、单电缆连接可提供完整的相机控制,以及 FLIR Research Studio 软件中的数据采集,使用户能够比以往更快地分析和理解数据。
Flir A6750 SLS长波相机是高速热事件和快速移动目标的理想选择。它提供极短积分时间和超过4,000 Hz的窗口帧频,因此能够定格移动对象运动并测得准确的温度测量值。327,680(640×512)像素的红外分辨率和高灵敏度可生成清晰的图像,非常适合电子检测、科研等领域。
Flir A6700 MWIR 相机专为电子检测、制造监控、科研和非破坏性测试而设计,是高速热事件和快速移动目标的理想选择。较短的曝光时间和高达 480 fps 的窗口帧率使用户能够冻结运动并实现精确的温度测量。
Flir 现在提供特写检测套件,将 A6700 MWIR 相机与 Flir 重型开放式基座相机支架相结合,以满足电子、设计和测试行业不断变化的需求。