科研研发

Flir 重型开放式底座相机支架

红外洞察的不可摇动精度

借助专为红外成像设计的 Flir 重型开放式基座相机支架,在电子测试和一般研究应用中体验无与伦比的精度和灵活性。它专为稳定性而设计,可消除振动和漂移,确保最关键部件的清晰热图像和微观视图。开放式底座设计为大型组件提供了宽敞的工作空间,并可轻松集成附件,同时优化的高度和定位为制冷红外光学器件提供了完美的对准。将此支架与我们先进的红外相机搭配使用可确保可靠、可重复的结果,使您能够自信地检测、分析和创新。

Now Playing

Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

Flir Heavy Duty Open Base Camera and Microscope Stand

View Product

为卓越的红外成像提供稳定的支持

旨在消除振动和漂移,确保对半导体、PCB 和材料分析至关重要的精确热测量和微观测量。

最大灵活性

可容纳大型或不规则的测试物品,同时可轻松集成调整阶段和附件,以实现复杂的工作流程。

针对近视光学和显微镜光学进行优化

专为与特写红外镜头无缝配对而设计,可在不同的测试设置中实现精确的对焦和可重复的结果。

 

Flir 冷却 MWIR 1x
显微镜特写套件

Flir 冷却 MWIR

17 mm 特 写套件

Flir 冷却 MWIR
宏特写套件 

  • Flir A6701 InSb(3.0 - 5.0 μm),640 × 512,f/2.5,GigE,60 Hz 
  • 1x 显微镜,3.0-5.0 μm,f/2.5,
  • -10°C 至 350°C(14°F 至 662°F)的 MWIR 3-5 um 热成像校准
  • Research Studio - Professional Edition - 1 年许可证(在线激活)
  • 重型开放式底座相机支架
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm),640 × 512,f/2.5,GigE,60 Hz,
  • 17 mm镜头,3.0-5.0 μm,f/2.5(FPO手动卡口),
  • -20°C 至 350°C(-4°F 至 662°F)的 MWIR 3-5 um 热成像校准
  • Research Studio - Professional Edition - 1 年许可证(在线激活)
  • 重型开放式底座相机支架
  • Flir A6701 InSb (3.0 - 5.0 μm),640 × 512,f/2.5,GigE,60 Hz 
  • 50 mm 微距镜头 3.0-5.0 μm,f/2.5(FPO 手动卡口),
  • -20°C 至 350°C(-4°F 至 662°F)的 MWIR 3-5 um 热像校准,
  • Research Studio - Professional Edition - 1 年许可证(在线激活)
  • 重型开放式底座相机支架