专为安全性和精度而设计
Extech EX 系列
当测量的准确性和安全性无法协商时,必须拥有您可以依赖的工具。Extech EX 系列万用表和钳形表旨在通过先进的诊断和可靠的安全机制,提高您的运营效率并确保工作场所安全。
EX 系列万用表和钳形表采用集成安全功能设计,可确保准确诊断,同时保护工程师免受潜在电气危害。其尖端技术简化了复杂的测量,提高了每个读数的可靠性,使其成为当今专业人士不可或缺的。
为何选择 Extech EX 系列?
Extech 始终坚定不移地致力于以具有竞争力的价格提供高质量、耐用和可靠的工具。EX 系列旨在提供卓越的性能,同时在经济上可行,为当今市场提供最佳的回报。
在任何专业环境中,安全都至关重要,Extech 已加倍努力将先进的安全功能集成到其新工具中。这些增强功能不仅能保护工程师,还能确保工具本身的使用寿命和准确性,这对执行安全有效的操作至关重要。
EX 系列万用表和钳形表采用直观的界面和用户友好的设计,降低了任务的复杂性,使专业人员能够更专注于正确完成工作,而更专注于工具处理。
Which Camera Should I Choose?
Extech EX505A
Extech EX505A-K
Extech EX520A
Extech EX530A
Extech EX530A
非常适合在户外、船上和任何恶劣的工业环境中使用。
Extech EX840A
带内置红外测温仪的钳形表可测量高达 1000 V 的交流/直流电压和 1000 A 的交流/直流电流。
Extech EX505A-K
为技术人员提供可靠的仪表和工业电气故障排除所需的配件。
Extech EX520A
低通滤波器、LoZ 模式和 20 A 最大电流,适用于电气、暖通空调和台式检测工作。
Extech EX505A
非常适合需要精度、耐用性和安全性的电工、暖通空调技术人员和台式技术人员。
Extech EX820A
内置红外测温仪可监控温度并定位电机和电气设备上的热点。
Extech EX623A
结合双热电偶输入,用于 T1, T2 和 T1-T2 温差测量。