Flir 工业钳形表和万用表
快速、安全、高效工作
Flir 很荣幸能提供高品质的工业钳形表和数字万用表系列,帮助您诊断电气、机械 或电子问题并排除故障部件故障。
我们精选的仪表包括内置热成像功能的选项,我们称之为 IGMmega(红外引导测量),可帮助您从安全距离快速识别热点和过载电路,以便您修复这些热点并继续下一项工作。
无论您是商业还是工业电工 Flir 工业仪表,都能帮助您最大限度地提高安全性和效率。
为什么选择 Flir 钳形表和数字万用表?
使用 Flir 红外引导测量 (IGM) 增强的仪表,您可以使用热像仪扫描整个目标,以查找 热点。
使用 Flir Meterlink® 应用程序连接 Flir 卡箍和万用表,简化数据和图像存储,远程监控仪表并与您的团队共享信息。
Flir 电表具有高级变频驱动 (VFD) 滤波和低阻抗 (LoZ) 模式等专业级功能,有助于分析和理解复杂的电气故障。

什么是IGM红外成像引导测量技术?
红外引导测量 (IGM) 利用 Flir Lepton® 热成像传感器的强大功能,向您显示整个目标的温差,引导您准确定位需要进一步测试或调查的潜在问题。

FLIR METERLiNK 应用
Flir Meterlink® 应用程序使您能够同时监控各种环境和电气状况,同时能够连接多达七个兼容 Flir 的仪表。METERLiNK 让您可以安全地采集图像,并远程实时监控危险区域。无论您是连接多个钳形表、数字万用表,还是任何新的 Meterlink 应用兼容仪表,您都可以密切关注设施周围的关键读数,并轻松与您的团队分享。
Which Camera Should I Choose?
Flir CM276
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
Display Size
2.4 in, TFT screen
Jaw Opening
35 mm (1.37 in)
Flir DM286
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
Display Counts
6000
AC/DC Voltage
1000 V AC RMS ±(1.0%+3) 1000 V DC ±(0.09%+3)
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
IR Resolution
160 × 120 (19,200 pixels)
Display Counts
40,000
Display Size
2.4 in, TFT screen
Display Counts
6000
Safety Category
Jaw Opening
35 mm (1.37 in)
AC/DC Voltage
1000 V AC RMS ±(1.0%+3) 1000 V DC ±(0.09%+3)