高性能视频内窥镜套装

Extech HDV700 系列

Extech 便携且易于使用的解决方案

如果是隐藏的问题,您需要一种有效的方法来快速找到它们,进行检查并开始修复。无论是在管道深处还是墙壁后面,Extech HDV700 系列可以让您更细致地观察任何问题。

这款多功能的专业视频内窥镜设计用于检测制造、管道、建筑、暖通空调/制冷和汽车应用中的棘手点。窄的双向或四向铰接式探头让您能够轻松操作小开口,让您的工作比以往更加轻松。有八个防水 (IP67) 相机探头可供选择(单独出售或作为套装的一部分出售)。 

您应对具有挑战性的检测的解决方案

HDV700 Videoscope 重量轻、灵活,让您无需拆卸任何设备即可检测难以触及的组件。捕获调查视频和静态图像,添加语音或文本注释,并生成详细的报告,使维修更轻松。

Which Product Should I Choose?

Extech HDV540

Extech HDV540

View Product
Extech HDV700

Extech HDV700

View Product
Extech HDV700-Series

Extech HDV700-Series

View Product
HDV7C-49-DUAL-1

HDV7C-49-DUAL-1

View Product
HDV7C-55-3

HDV7C-55-3

View Product
HDV7C-55-HD-1

HDV7C-55-HD-1

View Product
HDV7C-A2-39-HD-1

HDV7C-A2-39-HD-1

View Product
HDV7C-A2-45-15

HDV7C-A2-45-15

View Product
HDV7C-A4-60-1

HDV7C-A4-60-1

View Product
HDV7C-A4-60-3

HDV7C-A4-60-3

View Product
HDV7C-P28-30

HDV7C-P28-30

View Product

Extech HDV700 系列高性能视频内窥镜

使用 Extech HDV700 系列高性能视频内窥镜和探头检测难以触及或不能安全触及的区域。

选择 HDV700 套件

从五个完整套件中进行选择

每个套件包括:

HDV700 视频内窥镜显示屏、相机探头(型号取决于套件)、32 GB microSD 卡、USB-A 转 USB-C 线缆、HDMI A 型转 D 型线缆、锂离子可充电电池(内置)、通用适配器(带美国、英国、欧盟、澳大利亚插头)和便携箱。

带半刚性高清相机探头的视频内窥镜套件(5.5 mm 直径 × 1 m 长) 

带半刚性双高清相机探头的视频内窥镜套件(4.9 mm 直径 × 1 m 长)

带高清柔性2-Way铰接相机探头的视频内窥镜套件(直径 3.9 mm × 长 1 m)

带灵活 4-Way铰接相机探头的视频内窥镜套件(6.0 mm 直径 × 1 m 长)

带 28 mm 相机、30 m 管道线轴和探头长度定位器的视频内窥镜管道套件

打造您自己的 HDV700 套装

根据您的特定应用定制 HDV700 套装。购买 HDV700 视频内窥镜屏幕并将一个或多个相机探头添加到您的购物车。