高性能视频内窥镜套装

Flir VS80-Series

几乎适用于任何检查的多功能视频内窥镜

当您需要检查无法触及或难以触及的区域时,Flir VS80 是您一直在寻找的解决方案。我们种类繁多的防水相机探头为您的独特应用提供灵活性。借助一个或多个VS80相机探头,您可以对暖通空调/制冷、建筑和汽车应用以及工业设备维护和无损检测进行广泛的检测。

轻松将窄相机探头移动到小开口和狭小空间中,并通过 7 英寸大触摸屏显示器查看清晰、生动的图像和视频。

针对暖通空调和建筑问题的非接触式故障排除

在暖通空调系统、管道和电气管道内进行检测,无需拆卸要检查的组件。

改善汽车检测和诊断

检查车辆发动机是否有积碳和磨损迹象、变速箱和齿轮箱,是否有部件故障迹象,以及车辆内其他难以进入的区域。

提供一系列探头的套件,适合您的用途

从不同的探头选项中进行选择,包括热探头、双向和四向铰接探头,以实现最广泛的检测。或者从 VS80 监测仪开始并添加附件,构建您自己的套件

停止猜测

VS80 套装 10 包括一个 30 米自调平线轴相机和 512 Hz Sonde 传输管道定位器,确保您无需猜测管道问题的位置。

了解 Flir VS80 高性能视频内窥镜的优势

查看 FLIR VS80 系列视频内窥镜套件的包装清单。

Now Playing

了解 Flir VS80 高性能视频内窥镜的优势
了解 Flir VS80 高性能视频内窥镜的优势

Now Playing

查看 FLIR VS80 系列视频内窥镜套件的包装清单。
查看 FLIR VS80 系列视频内窥镜套件的包装清单。

为您的应用选择合适的套件

VS80-KIT-1

通用套件包括视频内窥镜屏幕、相机探头(5.5 mm 直径 × 1 m 长)和硬质便携箱

VS80-KIT-2

套件包括视频内窥镜屏幕、双向铰接相机探头(直径 4.5 mm × 长 1 m)和硬质便携箱

VS80-KIT-3

套件包括视频内窥镜屏幕、双高清相机探头(直径 4.9 mm × 长 1 m)和硬质便携箱

VS80-KIT-4

套件包括视频内窥镜屏幕、4 路铰接相机探头(6.0 mm 直径 × 2 m 长)和硬质便携箱

VS80-KIT-5

管道套件包括视频内窥镜屏幕、管道线轴、相机探头(10 mm 直径 × 25 m 长)和硬质便携箱

VS80-KIT-6

套件包括视频内窥镜屏幕、高清相机探头(5.5 mm 直径 × 1 m 长)和硬质便携箱

VS80-KIT-7

套件包括视频内窥镜屏幕、双高清相机探头(直径 4.9 mm × 长 3 m)和硬质便携箱

VS80-KIT-8

套件包括视频内窥镜屏幕、4 路铰接高清相机探头(直径 3.9 mm × 长 2 m)和硬质便携箱

VS80-KIT-9

管道套件包括视频内窥镜屏幕、管道线轴相机探头(直径 30 mm × 长 30 m)和硬质便携箱

VS80-KIT-10

管道套件包括视频内窥镜屏幕、管道线轴相机探头(直径 30 mm × 长 30 m)、512 Hz 定位器和硬质便携箱

VS80-IR21

套装包括视频内窥镜屏幕、热像仪探头(直径19 mm × 长1 m)和硬质便携箱

Which Product Should I Choose?

VS80 Kits

VS80 Kits

View Product

Diameter

VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5.5 mm
VS80-KIT-2: 4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4.9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3.9 mm
VS80-IR21: 19 mm

Display resolution

VS80-IR21: Camera probe: 160 × 120 IR Screen resolution 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Camera probe: 640 × 480 Screen resolution 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Camera probe: 1280 × 720 Screen resolution 1024 × 600

Diameter

VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5.5 mm
VS80-KIT-2: 4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4.9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3.9 mm
VS80-IR21: 19 mm

Display resolution

VS80-IR21: Camera probe: 160 × 120 IR Screen resolution 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Camera probe: 640 × 480 Screen resolution 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Camera probe: 1280 × 720 Screen resolution 1024 × 600