经批准的应用程序库:ACE

什么是 ACE? Flir iXX系列是一类新型应用驱动型热像仪,旨在使检测更快、更轻松、更一致。它基于新的ACE平台(Android相机生态系统)构建,与由应用驱动并连接到云的热成像智能手机一样工作。

我在哪里可以找到 ACE 应用程序? 您可以在 Flir App Store 中找到 Flir iXX 系列相机上的应用程序。Flir 和值得信赖的第三方开发人员开发的可用应用程序,因此您的相机可以根据检测需求进行改进。

有兴趣为 Flir iXX 系列开发您自己的应用程序? 点击此处注册并申请。

Flir 应用程序

通过 Flir

资产链接

高效的检测 - 更智能的资产管理 - 手头的信息。通过以资产为中心的数据、路线指导、瞄准支持、检查报告、资产健康仪表板等提高效率。应用程序需要 Flir Assetlink 帐户才能运行。
了解详情
通过 Flir

点燃

解锁创建报告并安全地存储、访问和共享热图像的可能性——直接从相机、随时随地进行。应用程序需要 Flir Ignite 帐户才能运行。
了解详情

特色第三方应用程序

根据 CONDOIT

公寓

Condoit由电工为电工打造,通过消除文书工作、提高利润和实现更快、更可靠的服务,简化了电气工作。现在,凭借红外功能和实时云访问,它可帮助专业人员维护更安全的系统、构建单线图并快速生成物料清单。
了解详情
按效率矩阵

信封红外

eIR是一款功能强大的应用程序,旨在简化建筑围护结构检查,使高性能建筑审计更加高效,尤其是在大型项目中。eIR可减少现场时间,提高贸易问责制,提高建筑质量,并为建筑师和未来项目提供有价值的数据。
了解详情
通过软件控制

Thermidoc

Thermidoc 是电气检查员的高级报告工具。创建检测并使用视觉和热图像描述您的观察结果。检查后,您可以在几秒钟内生成令人印象深刻的报告。Thermidoc 由检查员开发,供检查员使用。节省繁琐的报告任务的时间和金钱。
了解详情
通过 SensOS

MultiSens 7313

MultiSens 7313 结合了 Flir iXX 设备的振动和热成像数据,使用户能够清楚地了解资产性能。该应用程序可即时创建 PDF 报告,可直接与团队共享,帮助维护专业人员跟踪设备运行状况、防止停机并提高效率。
了解详情