家中配备FLIR ONE Edge Pro新型分离式热像仪的五大理由


FLIR ONE Edge Pro是FLIR全新推出的一款新型分离式智能红外热像仪,它可广泛在电力、汽修、暖通等行业,除此之外,它还很适用在家庭生活中。
在家里或办公室中,一般人们为了美观喜欢将各种电器的电线塞到桌子或设备的后边,这种做法虽然节约了空间,但需要注意的是,它们产生的热量很可能引发潜在火灾。
发生任何危险事件都需要比平均数量的电线更多,但如果您是一个将大量电源连接到一个区域或通过插线板将多个电子设备连接到墙上的单个插座的人,则需要定期检查一下。热成像技术可让您检查插座的温度,看看它是否过热,FLIR Edge Pro可以帮助您避开所有家具。

在壁挂式电视后面,可以明显看到插座温度过高
对所有电子设备进行快速、全面的检查非常有必要,因为一些电子设备即使在断电的情况下也会继续从电源插座供电。如果您想知道能源账单的所有内容,那么不妨仔细检查一下您的房屋,看看有多少隐藏设备正在消耗电源。
浴室、厨房、地下室、阁楼和外墙等都暴露在一定量的湿气中,容易发生漏水。渗透到这些区域的水会导致霉菌和结冰,来侵蚀你家的隔热层,从而产生更高的能源账单。FLIR ONE Edge Pro能够检测这种湿气造成的温差,并有助于确定问题区域,您可以自行解决,也可以交给专业人员进一步分析。
在这种情况下,分离式热像仪就变得非常有用,因为你可以检查水槽下和任何狭窄的角落。让热像仪与显示屏幕分开,这样就可以在不伤害你脖子的情况下检查低空间和高角落。当检查雨水透过天花板或阁楼造成的水损伤时,这一功能尤其有用,因为这些又高又狭窄的区域特别容易受到水损害。FLIR ONE Edge Pro可以达到你需要的高度,来检查角落或隔热层,同时将屏幕保持在观看距离内。

轻松检查水槽下方是否有泄漏的管道
房屋中的水损坏,一般有两个标识形状。比如地板上的水损坏往往集中在墙壁的底部边缘,并会逐渐爬上去。第二种形状是一个向下的三角形,顶部最重,向下或穿过天花板时变薄。开始检查前,先打开暖气,让墙壁升温一会儿。任何存在的水都会比干燥的墙壁变暖慢得多,这样就可以在热像仪的镜头下清晰显示。

水损坏从地板上升

清楚看到湿气在天花板上移动

水从天花板上流下来
当涉及到失控的能源成本时,门窗是常见的罪魁祸首,无论它们的密封件是旧的、正在瓦解的,还是一开始没有正确密封。FLIR ONE Edge Pro可以“点亮”这些问题区域的温差,让您可以立即用眼睛识别问题所在。
但需要注意的是,某些材料在隔热正常的情况下自然会更冷或更热。要查看窗户或门是否保持空气流通,请查看入口周围的墙壁。如果冷空气或热空气从入口处爬到墙壁上,则意味着存在温度泄漏。如果温差集中并且边缘锋利,则可能没有问题。

紫色沿着墙壁蔓延,表明寒冷正在渗入。

尽管窗框上存在低温,但窗户周围的墙壁仍保持温暖,说明绝缘很可能很好。
在烹饪美食的过程中,把握好温度和时间非常重要,它能让制作的美食控制在口感最佳的时刻。比如用披萨石烤披萨比烤箱烤的更酥脆。你需要将石头控制在260℃左右,拿起FLIR ONE Edge Pro就可以随时观察调控披萨石的温度,这样就可以烤出香甜可口的披萨饼。

油炸同样需要您仔细注意烹饪的温度。太冷的油不会产生酥脆的产品,而太热的油会导致外糊内生。而且需要经常检查油温(油炸会导致油冷却,必须在再次油炸之前重新升高)。通过FLIR ONE Edge Pro 的观察,可用于快速确认油温,而无需离热油可能溅到您手上的地方太近。

家里的冰箱和洗衣机是否在正常运行?这些都可以使用FLIR热成像来确认设备是否按预期运行。
有时,冰箱中的冷冻柜可能会过冷,导致冰沿着冰箱背面慢慢堆积。一旦融化,可能会导致冰箱后面形成一团糟。FLIR ONE Edge Pro的可拆卸探头可以让你更容易地检查冰箱和其他电器的后面。

使用FLIR ONE Edge Pro专业检查冰箱背面
您还可以使用它检查家里洗衣机背部是否存在湿气和连接问题。另一方面,家中烘干机连接应显示集中在铝通风口周围的热量。如果您看到通风口与房间其他部分形成鲜明对比,则暖空气通风正常,并且没有吸收家中任何额外的热量。

轻松检查水槽下方是否有泄漏的管道

烘干机连接处
以上就是新品FLIR ONE Edge Pro在家中检测中的五大用途,你的FLIR ONE系列热像仪是否有上述未涵盖的家庭用途?