国际版《走近科学》,跟随FLIR T540热像仪揭开神秘山区的传说!

几乎每个地方都会有一个当地的传说,比如神出鬼没的大脚怪、超大个的飞蛾身影、奇怪的噪音和半夜的鬼火等。但其实这些都能用科学来解释,今日就跟随美国HISTORY频道的全新系列节目“Beyond Skinwalker Ranch”(感觉有点类似于国内的“走近科学”),走进偏远山区,使用FLIR T540专业热像仪轻松捕获热数据,帮助节目组从科学的角度区分事实与虚构。

走近科学:探索偏远山区

《Beyond Skinwalker Ranch》的目标是通过使用科学方法测试当地的传说和地点,探索其他异常活动和“高度奇怪”现象的地点。该节目的主角是专家Paul Beban和Andrew Bustamante,他们的特色是在全国各地寻找神秘生物、灵珠和UAP,从亚利桑那州一直到北卡罗来纳州。节目组人员通常使用一系列不同的装备来寻找辐射、磁性读数和热变化的痕迹。

适应严酷的拍摄环境

“在偏远的山区,热像仪真的很实用”,该节目的执行制片人David Carr说。工作人员在野外时经常使用FLIR T540专业热像仪来搜索任何可能出现的热痕迹。该团队还定期将热像仪连接到更大的监视器中,以便其他工作人员能够看到他们所在区域的实时热成像显示状况。

FLIR T540_WEB.png

FLIR T540红外热像仪

《Beyond Skinwalker Ranch》节目拍摄于2022年9月至2023年2月,在拍摄的大部分时间里需要经常面临雨雪天气,最低温度甚至经常达到了约零下29℃,Carr告诉我们,他们每天的平均拍摄时间通常为10小时,再加上天气原因,考虑到偏远地区,大多数装备都很难使用。除了FLIR T540热像仪,这是唯一能够承受所有温度变化和波动的设备。

电磁波影响温度,原因扑朔迷离

尽管节目组人员的热像仪使用经验很少,但他们将T540融入拍摄装备时没有遇到任何问题。“这真的可以作为我们标准套件的一部分,它的操作非常简便灵活,“Carr说。“使用热像仪,我们能够获得各种有趣的结果,其中有一两集的节目中,热像仪检测的结果,对于我们理解某个地点发生的事情至关重要”。

skinwalker ranch temp change1.PNG

skinwalker ranch temp change 2.PNG

在调查过程中,从热视频中拍摄的静止图像仅相隔几秒钟

在节目的一项测试中,工作人员在亚利桑那州的布拉德肖牧场外设置了一个1.6GHz的信号:这个频率在前一系列中与奇怪的现象有关。像宽阔的户外区域通常会在夜间降温,但Carr表示,该节目只有在播放该频率时会捕捉到温度的突然上升。虽然很难找到温度变化的原因,但客观数据可以推动进一步的调查,有助于了解真相。

Related articles

Tech Note

FLIR T500系列微距模式:针对小目标红外成像的单镜头解决方案

Read more
Case Study

FLIR红外热像仪揭示微电子设备的热特性

Read more
Case Study

FLIR红外热像仪揭示昆虫的秘密

Read more
Back to top