FLIR Si124应用案例:压缩空气泄漏是否能被可视化?

Minalco有限公司是日本一家专业的雾化铝粉制造商,公司拥有超过104年的历史。Minalco公司面向日本市场,不断发展和完善自有制造体系,产品供货模式灵活,其产品的功能性赢得了市场的高度认可,需求稳步增长。

FLIR:为什么要担心泄漏的问题?

Yagyu先生:我会定期去工厂巡视,每次听到制造车间里的嘶嘶声,我都担心不已。我们无法确定漏气问题发生的位置,但我们可以听到嘶嘶声。我们的三重工厂(三重县伊贺市)用了很多空气压缩机生产铝粉。通常情况下,工厂里的用电成本一般约有20%至30%与空气有关。但在我们厂,这一比例高达50%左右。漏气会直接产生额外成本,所以我们考虑采取一些应对措施,但因为漏气肉眼看不见,所以很难定位。

如果是在安静的环境里,还可以通过声音来判断漏气的位置,但在工厂里,大大小小的噪音会干扰漏气声。我们听说,FLIR Si124即使是在嘈杂的环境里也能识别漏气点。在三重工厂里,空气管道网络比较杂乱,我们知道,要完全消除漏气问题绝非易事,但我们希望尽早解决这个问题。

许多空气管道安装在辅助设施和主要生产设施中

FLIR: 使用FLIR Si124后,感受如何?

Yagyu先生:我的第一感觉是,使用和操作都非常简单。只需要用声像仪观察疑似有漏气问题的点位,根本不需要任何特殊培训,也不用学习特别的知识。

这次检查中,我们意外地发现了一个漏气点,还看到了可视化出来的电力成本损失。FLIR Si124有一个的优点,它能实时显示漏气量和年度漏气损失成本,提高了我们对制造车间成本的认识。此外,事实表明,我们无法识别的漏气点实际上很难通过声音检测到,这使我们获得了很多新的认识。

实时显示漏气量和年度漏气损失成本

Si124-5.png

 

Si124-7.png

FLIR Si124可以轻松识别气体泄漏的位置

Yamaguchi先生(制造部总经理):在我们的制造车间里,燃烧器等地方的环境噪音很大。我有点怀疑,用一台单手操作的声像仪真的能发现漏气点吗?但当我带着FLIR Si124巡视工厂的时候,我惊讶地发现,我们能够比预期更准确、更轻松地检测泄漏点,而且它还能检测到天花板上远处管道的漏气。

Si124-6.png

定位天花板上的空气管道的泄漏点

Iwade先生(运营部总经理):用声像仪追踪管道的时候,有些地方要与周围设备连接,空间狭小,很难操作,但FLIR Si124声像仪却可以轻松进入这些空间。当我听说它的设计尺寸不到普通声学成像仪一半的时候,我立即就感受到了其尺寸紧凑的优势。

Si124-8.png

单手即可操作

Si124-9.png

反射超声波的出现

Si124-1.png

可以对Si124进行调整来识别泄漏,例如改变角度或模式以获得更高的可见度

FLIR: 对于正在考虑使用FLIR Si124的用户,你有哪些建议呢?

Yagyu先生:在管理当中,有很多问题要考虑,例如安全、质量、成本等。近年来,碳中和变得越来越重要,FLIR Si124声像仪可以轻松发现气体泄漏的问题,不会给制造车间的生产活动带来麻烦,还能达到降低电力成本、减少碳排放的目标。实践出真知!您可以为工厂投资一台FLIR Si124声像仪,亲身体验下它检测气体泄漏,节约生产成本的优势!

Si124-0.jpg

Soichi Yagyu, Minalco有限公司董事长

FLIR的工作人员每次陪客户检查,都会有新的发现。此次最令人印象深刻的是,有些管道尽管有漏气声,但我们却难以发现漏气点。通常,我们会排除反射的超声波,但这一次,我们获得了宝贵的经验,那就是可以通过跟踪反射查找漏气点。

常见问题及解答

问题1:平均需要培训多长时间?

答:直接操作的话,大约需要五分钟。现场操作培训的话,大概15到30分钟就可以熟练操作了(三个泄漏点)。

问题2:可以诊断哪些泄漏的气体?

答:空气、蒸汽、氮气等输送管道,气体类别无关紧要。但压力必须高于一定的水平(最低0.3 Mpa。)

问题3:可以为企业节约多少成本?

答:假定漏气点的大小为1.5mm,压力为0.7Mpa,根据计算,每年可以减少大约100,000日元(约人民币5340元)的成本。如果漏气点的大小为12mm,压力为0.7 Mpa,则可以减少成本600,000日元(约人民币32045元)。多数情况下,在制造车间巡检约30分钟,可以发现五个以上的漏气点。

相关文章

白皮书

弥合差距——将传感器有效地集成到电力市场的设备状态监控管理软件中

Read more
案例研究

Wearcheck 利用 FLIR Route Creator,使检测速度提高两倍。

Read more
应用案例

FLIR Si124助您时刻洞悉一切,防范故障

Read more
Back to top