利用 FLIR 热监控技术保障电池储能系统安全并预防火灾

电池储能系统 (BESS) 对于储存可再生能源和保障电网稳定至关重要。然而,其实施存在固有风险,尤其是与锂离子电池火灾相关的隐患。

BESS 火灾通常由热失控引发,单个电池单元的故障可能引发连锁过热反应,进而导致起火且难以扑灭,火灾可能持续数小时甚至数天。一旦起火,电池会释放有害气体,不仅威胁周边社区居民的健康,还会污染土壤和水体,破坏环境。严重情况下,BESS 火灾可能损毁财产,甚至需要疏散人员,对当地造成重大影响。

火焰探测器等传统监测方法依赖对可见火焰或烟雾的检测,而这些在 BESS 火灾初期可能并未立即出现,这往往导致早期火灾难以被检测。火焰探测器无法及时探测隐患,而红外热像仪却可以显著提升防护能力,在火灾达到燃烧阶段前及时预防。

热像仪在 BESS 领域的优势

热像仪可在热失控初期、尚未出现可见火焰或烟雾时便捕捉到热信号,从而为风险防控争取主动响应时间。火焰探测器仅能对已发生的火情作出反应,而 FLIR A500f/A700f 高级智能传感器这类固定式热像仪通过持续监控预示火灾的温度异常情况,提供全天候监控能力,实现早期干预。电站所有者还可以利用 FLIR FH-Series R 多光谱相机,其具备板载非接触式测温功能,可用于火灾探测、安全监控和贵重设备的热监控,同时配备 4K 可见光相机,并支持便捷的视频管理系统 (VMS) 集成。FLIR 相机可轻松集成至更广泛的安全和控制系统,触发自动响应机制(例如启动灭火系统),显著缩短响应时间并提升效率。

A500f-A700F-3qtrFrtRght-01.pngfh-series-r_smaller.png

FLIR A500f/A700f 高级智能传感器(左)和 FLIR FH-Series R(右)非常适合这样的用户:想要专为早期火灾探测应用设计的内置式实时图像分析和报警功能。

与其他检测方法对比

火焰探测器虽能识别明火,却可能漏判阴燃或隐蔽火情——这意味着警报往往在火灾升级至危险级别后才被触发。FLIR 红外热像仪则可以检测电池单元的异常温升,在问题扩散前及时介入。这种早期探测能力既可防止事态恶化,也能在火灾失控前争取关键处置时间,最大程度地降低损失。热像仪的另一优势在于可同步监控大面积区域或多组电池架,实现全面覆盖,这是单点式火焰探测器难以企及的。

lithium ion battery row.jpg

热成像技术监控下的锂离子电动汽车电池。

结论

为 BESS 设施部署 FLIR 热监控技术,不仅能有效应对电池火灾相关的重大安全隐患,更提供了一种主动、可靠且技术领先的解决方案。选择 FLIR 固定式热成像解决方案,意味着您的储能系统将获得行业顶尖的热成像技术防护,既能保障资产安全,也能守护周边社区,使之免受 BESS 火灾的灾难性影响。

相关文章

技术说明

为何电池储能系统安装热潮将推动全球基础设施升级

Read more
技术说明

BESS 电站存在哪些固有风险,运营商应如何应对?

Read more
应用聚焦

状态监控可提高电力系统的可靠性

Read more
Back to top