FLIR VS290-32 视频内窥镜提高了肯塔基大学高压技术人员的安全性

2020 年 12 月,肯塔基大学校园的地下电缆出现故障,导致爆炸,使检修孔充满烟雾。幸运的是,当时没有人在保险库里,但校园电工团队决定以后不能指望依赖运气。他们研究了可能的解决方案,以帮助在故障变得严重之前检测故障,并发现了 FLIR VS290-32 热成像和视频内窥镜。

FLIR VS290-32 是一款工业视频内窥镜,带有一个 2 米摄像头探头,可帮助专业人员检查难以到达的区域,例如地下配电库,而无需进入内部。“我们非常喜欢它的探头长度。”肯塔基大学代理高压经理 Steven Hughes 解释说,“可以把它粘在检修孔颈部,而无需进入检修孔。”

Hughes 和他的团队负责监管肯塔基州列克星敦整个英国校区的地下中压配电。这包括学术、研究和运动建筑,以及医院医疗系统,拥有 200 多个地下配电库,以及近 120 英里 12 kV 需要维护的电线电路。最近的故障发生在一个终止于可见制动接头(地下系统中的常见装置)的弯头变热时。ughes 说:“我们不知道它是缓慢发生的还是快速发生的,但结果是在检修孔中爆炸,并使检修孔充满了烟雾。”

如果他们当时有热成像,团队就可以检测到热点,并提前发出故障警告。Hughes 说:“我们想要的是,如果有任何早期迹象表明弯管可能出现故障,就让我们知晓。” 虽然终端只用了大约 25 年,并且应该可以使用长达 50 年,但由于这些部件是手工制造的,与电缆等工厂制造的部件相比,它们的寿命可能会有很大差异。他解释说:“绝缘层或屏蔽层可能有很小的间隙,或者可能没有正确连接到地线。”

vs290-university-of-kentucky_square.jpg

使用 VS290-32 从医学科学大楼变压器柜后面看的视角。

无论是什么原因,地下保险库的故障都会给在该地区工作的所有人带来风险。“我们有 10 名电工和技术人员,他们可以在这些检修孔中工作。如果在我们有人进入检修孔时发生这种情况,显然会带来很大的危险。”Hughes 说到。“我们遇到了故障,我们想,那让我们尽职尽责,试着弄清楚我们能不能预测这些情况,并在故障发生之前加以预防。”

很少有方法可以检测端接是否有问题。“关键是正确设置,然后接触的次数越少越好。”Hughes 说到。“您可以对电缆进行电气测试,但您无法对端接本身进行真正的物理测试。” 由于它密封在防水绝缘材料中,热成像是能够测试端接性能的极少数方法。

幸运的是,该团队发现使用 VS290 非常简单。在检测问题时,团队只需要留意热点。“电气的头号敌人是热量。”Hughes 解释到。“电气法规实际上是消防法规的一部分,因为在发生导致火灾和爆炸的问题时就会发生这种情况。所以,我们会寻找热点。”

寻找热点时面临的一个挑战是,地下保险库的环境温度可能会有很大差异,具体取决于它们是否包含蒸汽管、冷冻水管或两者。这使得 VS290 上的相对温度设置对于帮助区分热环境和冷环境中绝缘电缆的轻微温升特别有用。Hughes 说:“它们是 12 kV 潜水装置,所以不会在电缆表面显示出大幅温度升高,但是如果它承载了相当大的电流,就会显示一些温度升高,特别是如果出现故障。”

VS290-32 已收到团队的积极反馈。Hughes 在谈到他的团队对视频内窥镜的接受度时说:“他们说,这从一开始就很实用。” “他们对收到的箱子印象深刻,他们以为会像大型步枪箱那样。”他说到。“我也认为电池系统很好,它非常简单,就像我们的许多其他工具一样。”

“他们一直在尽可能多地使用它。”Hughes 继续说道。特别是当技术人员知道他们要进入带有大量电缆的保险库时,首先查看 VS290 已成为重要的安全步骤。“如果我们要进入一个更庞杂的空间,那么他们会想,嘿,让我们先扫描一下。”Hughes 解释说。“让我们试试看,在安全措施方面不要乱来。”

FLIR VS290-32 是该公司首款工业级双传感器视频内窥镜。它采用 160 × 120 真热像仪,符合 CAT IV 600 V 安全等级。了解更多:https://www.flir.com/products/vs290-32/

相关文章

应用案例

FLIR Si124助您时刻洞悉一切,防范故障

Read more
Back to top