气体检测相机,实现更安全、更清洁的未来

压力打开。由于欧盟甲烷法规(2024/1787)现已生效,欧洲各地的能源生产商正在接受越来越多的审查,以检测和修复其运营中的甲烷泄漏。目标? 确保防止甲烷可避免地释放到大气中,并减少整个化石燃料供应链的排放,无论是在欧盟还是全球范围内。

在FLIR,我们通过先进的G系列光学气体成像(OGI)相机:FLIR Gx320, G620和Gx620,帮助您安全、高效、自信地满足这些不断变化的标准。

新一代气体检测,专为合规而设计

FLIR G系列旨在使气体泄漏检测比以往更快、更安全、更准确。无论您是监控炼油厂、海上平台还是天然气加工厂,这些制冷型 OGI 相机都能在检测甲烷、碳氢化合物和超过 400 种挥发性有机化合物 (VOC) 时提供精确的精度。

G 系列的主要优势:

  • 1 型泄漏灵敏度:检测小至 17 g/hr 的泄漏
  • 相机内量化:可即时测量泄漏尺寸和类型;无需其他工具。
  • 更智能、更难扫描:测量区域比传统气体嗅探器快 9 倍
  • 高分辨率红外热像仪:高达 640 × 480 红外分辨率,实现更清晰、更准确的视觉效果
  • 增强的热对比度:通过精确的温度区分提高气体云的可见性

G系列-正面.png

专为现实挑战而设计

气体检测不会发生在完美的实验室条件下;它发生在恶劣、潜在危险的环境中。正因如此,G系列设计时考虑到了耐用性和灵活性:

  • 危险场所认证:经认证可用于 1 类、2 区或 2 区
  • 兼容 ATEX:Gx320 和 Gx620 符合欧洲爆炸性环境标准
  • 人体工程学设计:轻巧的机身和旋转式 4 英寸液晶触摸屏,便于在狭窄或高处进行检查

轻松实现合规

新的甲烷法规不仅要求检测,还需要证明。FLIR G系列相机旨在简化文档记录并简化合规工作流程。

G 系列兼容性特性:

  • 多REC模式:同时录制红外和可见光谱视频
  • 相机内注释:突出显示泄漏源、记录语音注释并即时标记重要数据
  • FLIR Ignite云存储:从现场自动上传图像和视频
  • 智能连接:通过 Wi-Fi 或 Bluetooth® 与平板电脑和移动设备同步,实现即时数据传输和报告

做好准备 保持合规。保护重要事项。

FLIR G系列OGI相机不仅仅是工具;它们是应对甲烷排放的完整解决方案,同时支持您的合规目标,提高运营安全性并避免监管处罚。

了解FLIR Gx320, G620或Gx620如何改变您的气体检测程序。

立即预订演示

Back to top