Wearcheck 利用 FLIR Thermal Studio 和 Route Creator 插件,使检测速度提高两倍

南非检验公司 WearCheck 利用 FLIR Thermal Studio 和 FLIR Route Creator 插件,更轻松地生成多轮变电站检测报告。如果能提前确定检测轮次,则几乎不可能影响安装。

WearCheck 是专业状态监控企业之一,为各行各业提供广泛可靠的解决方案和服务。WearCheck 的基本目标之一是通过定期维护和量身定制的状态监控计划提高机器的可用性、可靠性和效率,从而为客户节省成本和时间。WearCheck 在九个国家/地区设有 14 座世界级实验室。

WearCheck 的可靠性服务部门采用广泛的技术,包括科学振动分析、超声波检测、结构共振和热成像。公司依靠热成像技术为电厂和变电站客户提供维护性检测。WearCheck 使用红外热像仪定期检测温度,以提前检测和诊断即将发生的故障。WearCheck 检测员可使用热像仪轻松扫描温差和热点,以定位问题区域并诊断问题。

19-08-07T860_0172.jpg

热状态监控

WearCheck 配备多台便携式 FLIR T 系列热像仪,可随时随地执行状态监控工作。该热像仪符合人体工程学原理,可帮助团队在任何环境中进行长时间轮班检测,并诊断难以检修的组件。但是完成多轮检测后,工作并未完成。WearCheck 的客户报告中需要显示检测输出内容,包括潜在缺陷的热成像、注释和备注。

团队通常需要数小时创建报告,但是增加了 FLIR Thermal Studio Pro 软件后,WearCheck 检测员完成报告的时间缩短了一半。FLIR Thermal Studio Suite 是 Teledyne FLIR 的分析和报告软件,旨在帮助热成像师管理和处理数千个热图像和视频。WearCheck 最看重的是 Thermal Studio 的 FLIR Route Creator 插件。团队可通过该插件为所有定测报告(可打印或下载)创建检测路径,并通过激活了 Inspection Route(检测路线)功能的 FLIR 热像仪运行。

FLIR ROUTE CREATOR 节约时间

WearCheck 的预防性维护主管 Deon Gaarkeuken 表示:“幸亏有 FLIR Route Creator 插件,我们只需点击几下,就能将热像仪的图片、数据和检测备注直接上传至报告模板。” “生成报告通常需要大量人工操作,但借助 FLIR Route Creator,我们可以轻松地将报告时间缩短一半。”

以前使用过其他软件包的 Gaarkeuken 表示,FLIR Thermal Studio 和 FLIR Route Creator 更加人性化,因此报告更简单、省时。Gaarkeuken 表示:“特别是对我这样不想用 Microsoft Word 和其他报告软件的人来说,FLIR Thermal Studio 就像一根救命稻草。该软件允许您使用简单的下拉菜单、预设元素和块,您可以在报告中拖放这些元素和块,使其自动填充红外热像仪的数据。既快速又简单!”

Route-Creator-01-1019-HR.png

彻底检测所有组件

通过提前创建所有位置的检测路径,避免在各轮检测中忽略或遗漏组件或变电站。Gaarkeuken 说道:“检测中遗漏组件的代价可能很大,因为这意味着您可能需要再派一名团队成员去为客户修复问题。更有甚者,还会给客户留下不专业的印象。多亏有 FLIR Route Creator,我们能准确了解需要检查的变电站,不会遗漏任何一个。”

FLIR Thermal Studio 和 FLIR Route Creator 旨在处理大批量文件。当您有一天意识到已经生成了数千张图像,您就能感受到它的物有所值了。Gaarkeuken 说:“为了确保我们的检测涵盖所有内容,我们通常会对铭牌、整个变电站以及每个装置可能存在的缺陷进行拍照。这样就会生成大量文件。这对 Thermal Studio 来说不是问题。”

即使没有明显的缺陷,WearCheck 团队仍然会拍摄安装项的照片。FLIR Thermal Studio 让检测员有信心处理大量文件。根据团队需要,他们可以选择仅将标记为“缺陷”的安装项纳入其报告中。

60HFC40.jpg

客户喜爱的、易于理解的报告

对 WearCheck 而言,这不仅关乎您展示的内容,还关乎您展示的形式。报告的外观和感受是公司的重要“名片”。Gaarkeuken 说:“我们可以根据客户的喜好,提前定义调色板、发射率和距离设置等。FLIR Thermal Studio 和 FLIR Route Creator 使我们的团队能向客户交付符合其偏好的检测报告。”

点击此处以了解更多关于 FLIR Thermal Studio Suite 的信息

 

下载应用程序说明

相关文章

应用案例

Making Invisible CO2 Emissions Visible with FLIR OGI

Read more
Back to top