工业粉尘像“定时炸弹”?FLIR Si2x防爆声学成像仪可轻松化解危机

ATEX 22区的双重威胁

粉尘爆炸在工业环境中持续构成严重威胁。比如2008年,美国乔治亚州一家糖厂发生的粉尘爆炸就导致14人死亡,38人受伤,这一惨剧令人痛心。据美国职业安全卫生管理局(OSHA)2012年报告,30多年来,已有130名工人因粉尘爆炸丧生,另有800人在粉尘及细粉火灾和爆炸中受伤。

这些悲剧凸显了在ATEX 22区多尘环境中,若空气泄漏和机械故障未能及时发现,将带来灾难性后果。空气泄漏,即使是微小的,也可能搅动沉积的粉尘,形成可燃云团,一旦细微颗粒与空气混合就可能形成爆炸性事故;而机械故障,如磨损导致的故障轴承、摩擦热或松动的部件,更可能成为点火源,将小问题升级为灾难。

微信图片_20250526175828.png

在大型、嘈杂的设施中,维护管理人员经常难以准确找到压缩空气系统的泄漏点和机械故障点。这些泄漏不仅浪费能源,还可能搅起粉尘云,带来严重的火灾风险。而FLIR Si2x声学成像仪结合了声学成像技术与ATEX Zone 22认证,能够精准检测并解决这些问题,为工业安全保驾护航

Si2x声学成像仪:五大检测优势

在ATEX 22区这类危险工业环境中,安全高效是关键。FLIR Si2x声学成像仪凭借五大优势,成为保障生产的不二之选。

1.精准泄漏检测,防微杜渐

FLIR Si2x运用声学成像技术,能精准检测压缩空气系统及氨气、氢气、CO₂、甲烷、氦气、氩气等工业气体泄漏。它灵敏度极高,可检测到每分钟 0.05 升的小泄漏,且在10米外就能发现,让您能尽早干预,避免气体泄漏引发安全事故和资源浪费。

微信图片_20250526180027.png

Si2x检测空气泄漏

2.故障早发现,降低风险

Si2x的机械故障检测模式能识别故障组件发出的超声波信号,像轴承磨损过热、机器错位、零件松动振动等问题,都能在早期被捕捉。提前发现可及时维修,防止设备意外故障,从而降低火花或热量点燃尘埃云的风险

微信图片_20250526180100.png

Si2x检测机械故障

3.认证加持,安全无忧

FLIR Si2x专为危险环境设计,完全符合ATEX 22区法规。经严格安全测试认证,能在可能出现爆炸性粉尘环境的区域安全运行,为您的企业提供可靠安全保障。

640 (1).png

4.实时分析,决策有据

Si2x的屏幕上能即时反馈泄漏大小、故障严重程度及潜在能量损失。凭借这些实时数据,用户可快速了解设备状况,制定科学预测性维护计划,避免突发故障,实现高效运行与成本控制。

640.png

Si2x屏幕上可显示实时量化压缩空气泄漏的数据

5.操作简便,快速上手

FLIR Si2x界面直观易用,无需复杂培训,技术经验有限的团队成员也能轻松上手操作。这大大提高了工作效率,降低了培训成本,让每位员工都能为安全生产出力。

640 (2).png

Si2x:ATEX 22区安全高效的“守护神”

在ATEX 22区,安全与高效是重中之重。FLIR Si2x声学成像仪凭借广泛适用性大显身手。在食品和饮料加工行业,它能精准捕捉面粉、糖等粉状物品附近的泄漏,有效降低粉尘爆炸风险;化学制造中,可快速识别易燃物质管道和设备的泄漏与机械故障,保障生产稳定;药品生产里,能为超细粉末普遍存在的环境提供安全保障,确保药品质量与人员安全。在众多存在粉尘爆炸风险或对气体泄漏、机械故障敏感的行业,FLIR Si2x都能发挥关键作用,守护生产安全。

640.jpeg

对ATEX 22区检测维护人员来说,FLIR Si2x声学成像仪是必备利器,高精度、快响应且符合安全法规,是检测气体泄漏、防范多尘危险的佳选。选它不仅是投资尖端技术,更是对设施、员工与运营安全的高度重视。想要详细了解这款防爆声学成像仪吗?点击“右侧表单”填写检测难点,我们的专业人员会为您一对一答疑解惑,当然您也可以拨打官方客服电话:400-683-1958直接咨询。

相关文章

案例研究

打破传送带“被动响应”检修模式,FLIR声学成像仪让金属加工厂更省钱

Read more
应用案例

及时发现隐藏的空气泄漏可提高汽车行业的生产力和竞争力

Read more
白皮书

制造厂如何借助声学成像加快检查

Read more
Back to top