FLIR Si124助您时刻洞悉一切,防范故障

SPI Inspections凭借其深厚的检测经验和先进的检查技术,为客户提供高质量的公用设备系统和基础设施检查服务。该团队利用无人机、FLIR热像仪和其他高科技设备提供了高质量的检查服务,并能独立验证施工标准和监控电力系统。

最近,SPI Inspections的团队测试了新的 FLIR Si124 声波成像仪。Si124内置124个麦克风,可产生精确的声像,并在数码图片上实时显示超声信息。这样,这样用户就可以通过视觉直观地确定声音来源。

SPI Inspections的创始人在公用设备系统领域(包括电力系统建设和变电站检查)拥有超过100年的全方位经验。“我们已经多次到过这个街区”;SPI现场经理Elton Hunter说。“我们的传统业务主要是电力,从发电设施的电力生产到电表计量–无论是家中的电表还是企业的电表。”

FLIR Si124是一款轻巧的单手操作解决方案,可以快速发现问题,其速度比传统方法快10倍。

“我们确实为客户提供了帮助;” Hunter说。“我们的目标是让他们的系统更顺畅、更安全可靠地运行。” SPI Inspections的团队发现FLIR Si124是检测局部放电的有效工具,能够发现电力基础设施即将发生故障的迹象。

检查工具

在电力从发电厂到到达您的家中并点亮灯泡的过程中,如果基础设施维护不当,则会出现大量潜在故障。SPI凭借其丰富的经验,可在先进技术的帮助下查明系统元件何时需要维护。“我们为企业开发了许多技术工具,”Hunter说。

他们的众多工具之一是 FLIR GF77 气体检测热像仪,有助于发现电气设备中的六氟化硫( SF 6 )泄漏并检测热点。GF77是一款多功能热像仪,仅需更换镜头即可检测多种气体。如配备HR镜头,该热像仪可以检测到六氟化硫,而FLIR镜头则可使热像仪观测到甲烷、乙烯、氨气和其他气体的排放。该热像仪还经过了温度校准,因此可以用作标准的热像仪,以识别各种电力问题。

FLIR GF77不仅可以进行辐射温度测量,还可以通过更换镜头检测多种气体。

SPI团队以前依靠FLIR气体检测热像仪进行各项检测,Si124的推出让他们非常兴奋,迫不及待地想要了解其功能。尽管我们通常是使用声波成像仪来定位压缩空气系统中的压缩空气泄漏,但Si124也是检测高压系统局部放电的有效工具。

当故障点周围的空气被电离,从而产生一种被称为“电晕”的现象时,可以检测到因电绝缘被击穿而产生的局部放电。声波成像技术可快速检测到电晕-其识别根据是图像声音中的“肉球”。“对于我们来说,这有着无可估量的价值”,Hunter表示。

该团队以前一直是使用紫外线技术来检测电晕,现在他们高兴地发现Si124能达到几乎相同的效果,而成本仅为五分之一。“ Si124基本上具有完全相同的功能,并且非常简便易用,” SPI Inspections公司经理Brett Fleming表示。

Si124可以快速检测到几乎完全不可见的电力问题。

直观易用的功能

由于大部分工作都是在现场完成,因此对于SPI Inspections团队来说,这一点很重要,那就是是他们拥有得心应手的工具,可以有效处理手上的任务。 ““它对用户设计十分友好”,Hunter在谈到Si124时表示。““仅仅用了六个小时,我们就可以非常自如地使用这款产品了。

“这款成像仪可以帮助我们在现场非常清晰地定位问题。” Hunter继续说道。他说,他的团队对于图像的质量、笔记本电脑或云端下载的便捷性以及用户界面的功能都大加称赞。“我们这些人从事建筑施工工作已有40多年-大家都患有关节炎,手因为经常使用锤子和其他工具而变得肿大。用户界面-包括按键和触摸板-都对用户非常友好。我们发现这款产品非常容易操作。

利用Si124可以在地面轻松发现故障。在对成像仪进行测试时,他们发现空中220英尺高处一条电源线出现故障,这是很难发现的问题。“我们可以用无人机检测到这类问题,但无法看清具体位置,” Hunter说。“凭借丰富的现场经验,我们可以发现异常并放大它,然后可以知道那里存在一些问题。

“这一故障导致了高达2500万美元的成本损失——而这条电源线仅仅才用了五年”。他说。利用Si124,他们能够在解决问题的成本飙升到这个高点之前就提早发现问题。

Si124可以检测到100米的故障,让检查人员可以在地面安全地检测,远离危险。

安全地发现问题,避免其成为灾难。

变电站和其他公用事业基础设施会给工人和检查人员带来许多危险。当一个变电所的电容器组瘫痪,团队人员需要检测其内部一个特别危险的区域时,他们必须站在该区域四周的栅栏外操作。他们非常惊喜地发现,Si124可以透过栅栏查看问题,评估状况。

“我们可以向上走,并且可以透过链环栅栏查看里面的状况。因为成像仪的前面有124个麦克风,然后还有一个小小的摄像头,因此该成像仪能穿透2×2英寸的正方形,并确保工作人员的安全,这对在现场工作的我们来说是一个巨大的福音。” Hunter解释说。

在检测时,SPI的目标是在问题升级为严重故障之前及时发现问题。利用Si124之类的工具及早发现局部放电和电晕有助于他们预测故障,并使客户时刻洞悉系统状况。“它使我们能够预先预测电力线路上发生的问题,” Hunter说。因此,我们可以提前进行干预,告诉他们“嘿,如果你们不赶快修理的话,会遇到大麻烦。这样就可以避免问题演变成灾难性的故障,不得不断电进行修复。

“通过定期检查和维护可以防止计划外停机。”如果我们顺利完成了工作,那么没人知道我们的存在。客户不知道我们在那里为他们服务。我们只管完成自己的工作,提出建议,然后客户可以通过计划内的停机或定期维护,来修复问题。

SPI Inspections在加拿大和中国都设有办事处;点击此处详细了解他们提供的服务: www.spiinspections.com/ ,详细了解FLIR Si124:www.flir.cn/products/si124/

相关文章

白皮书

制造厂如何借助声学成像加快检查

Read more
基本原理

FLIR Si124 超声波泄漏检测热像仪:实现声音的可视化

Read more
Back to top