利用声波成像仪减少二氧化碳排放

为了寻求减少浪费,一家专门从事泄漏预防的公司发现,声像仪是市场上可帮助降低压缩空气系统的碳强度和节省能源成本的有效解决方案。

检测不到空气泄漏会导致生产设施浪费大量能源并造成经济损失,而压缩空气被广泛用作工业流程中所需能量的传递媒介。泄漏是许多问题的罪魁祸首,包括能源浪费、系统压力下降、生产成本增加和效率降低。此外,空气泄漏还会缩短设备的使用寿命,并导致维护间隔缩短、意外停机和潜在的安全隐患。高泄漏率还会产生不必要的二氧化碳 (CO2) 排放,而二氧化碳被广泛认为是导致全球气候变化的主要因素。因此,及时检测压缩空气泄漏是减少碳排放的有效方法。

Si124-LD-Plus_composite.png

FLIR Si124 声像仪

以消除浪费为使命

一家专门提供防漏解决方案(例如石油和天然气防漏剂和压缩空气泄漏诊断服务)的公司正在寻找一种空气测漏仪来帮助其客户减少浪费。该公司估计,根据工厂规模的不同,一处气体泄漏平均每年排放约 300 公斤 CO2。根据他们的试验计算,一个工厂如果出现 47 处空气泄漏,将造成大约 15,000 kWh 的额外耗电,但由于空气泄漏还会导致压缩机过载,因此耗电甚至还可能更高。为了给那些经常发生空气泄漏,因而持续消耗更多电力,并且产生越来越多 CO2 排放的企业找到补救措施,该公司需要一种气体测漏仪,该测漏仪可以准确识别泄漏点并实时提供泄漏量和成本的估算。

Timely detection of compressed air leaks is an effective way to reduce CO<sub>2</sub> emissions.PNG

及时检测压缩空气泄漏是减少 CO2 排放的有效方法。

泄漏检测速度和精度的显著改进

在使用 FLIR Si124-LD Plus 等声像仪时,该公司及其客户很快发现,该设备能够比任何其他解决方案更有效地检测泄漏、节省成本并通过减少 CO2 排放而改善环境。

自从引入声像仪以来,检测速度已有了很大提高,现在已经能够做到在几十米的距离上检测出泄漏。

“由于泄漏的流量和成本还可以在屏幕上检查,我感觉现场人员对泄漏的认识已经有了改变,”一位从事制造业的客户这样描述他的用户体验。另一位以前使用过竞争对手的空气泄漏解决方案的客户报告称,在尝试声像仪时,立即注意到在性能上的重大改进。

用声像仪来检测空气泄漏的好处

  • 可及时确定隐藏的压缩空气泄漏位置,从而节省时间、能源和成本并减小碳足迹。
  • 可及早检测出空气和气体泄漏,从而确保运营的连续性。
  • 即使是在嘈杂的工业环境下,也可以快速扫描大片区域,并准确发现关键问题。
  • 只需很少的培训,并且很容易就可纳入维护周期。
  • 通过机器学习驱动的分析,为维修计划提供实时的结果和可操作的数据。

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

FLIR Thermal Studio Suite,带 Si 系列插件

如需了解有关热像仪或此应用的更多信息,敬请访问:www.FLIR.cn/si124

相关文章

应用案例

确保食品和饮料行业的消费者安全和运营效率

Read more
应用案例

以更快的速度获得投资回报:释放声学成像技术在制造行业的潜力

Read more
应用案例

及时发现隐藏的空气泄漏可提高汽车行业的生产力和竞争力

Read more
Back to top