利用 FLIR Si124 声像仪实现声音的可视化

现在您已经知道声音可以实现可视化,但您知道吗?理解这一点并不需要成为一名声学工程师。FLIR Si124工业声像仪可以在数码相机图像上叠加生成精确的声音图像。混合后的视觉和声音图像在屏幕上实时显示,从而直观地显示超声波信息,让用户能够精确定位声源。

声学成像主要用于两个目的:漏气检测和确定高压系统局部放电的位置。FLIR Si124 利用 124 个内置麦克风进行声学成像,可帮助专业人员识别泄漏和局部放电,速度比传统方法快 10 倍。

压缩空气泄漏检测

压缩空气对于所有类型的工厂都是最昂贵的能源,但高达三分之一的压缩空气因泄漏和效率低下而白白损失。在安静的环境下,人耳有时也能听到漏气声,但在典型的工业环境下,由于背景噪音很大,即使漏气声更大也不可能听得到。幸运的是,Si124可以将工业噪音过滤掉,这样即使在嘈杂的环境下,专业人员也能“看到”声音。

Si124-Acstc-02-0220.jpg

高压系统中的局部放电

电气系统中的局部放电可能导致设备故障和意外停机。利用 Si124,专业人员可以安全地在最远 130 米外检测问题并分析放电模式。该热像仪可以区分三种局部放电类型,包括表面放电、浮动放电和对空气放电。了解了放电的类型和严重性,工厂就能够安排维护,从而最大限度地减少故障和停机时间。

Si124-Acstc-10-0220.jpg

SiSi124 与其他声像仪的区别在于我们的软件。用户可以利用免费的 FLIR Acoustic Camera Viewer 云服务,通过 Wi-Fi 快速上传拍摄的图像,并立即进行分析,从而获得深度信息,例如压缩空气泄漏的规模和能源成本,或局部放电的类型、严重性评估和纠正措施。此外,用户还可以获得 8 GB的存储并使用无线数据传输功能,使照片和数据的共享变得简单而高效。

FLIR Thermal Studio 桌面软件也可以像云查看器那样使用,只是还有一项额外的优势,那就是可以在同一份报告中包含热成像和声学成像信息。这种双重功能可以改善维护决策,并节省因学习多个软件平台而花费的时间和成本。

Si124 只需很少的培训就可以单手使用。通过定期的例行维护,专业人员可以快速识别问题,从而帮助电力公司维持电力输送送,并帮助制造企业维持生产的顺利运行。有关更多信息,请访问 FLIR.cn/Si124

相关文章

应用案例

利用超声波泄漏检测热像仪快速确定局部放电的位置

Read more
技术说明

选择声波成像仪的 7 个注意事项

Read more
Back to top