为什么声像仪的麦克风质量比数量更重要

并非所有声像仪都是一样的,麦克风数量越多并不一定意味着性能越好。在评估工业用超声波相机时,很容易将技术规格视为关注焦点,特别是微机电系统 (MEMS) 传感器的数量。但事实是:麦克风的质量、布局方式以及信号处理能力,比单纯的数量要重要得多。

声像仪的应用领域有哪些?

technician-using-acoustic-camera-for-predictive-maintenance-1200x628.jpg

声像仪是一种多功能工具,可广泛应用于多个行业场景,包括:

所有这些应用都需要灵敏的实时声学检测能力,而这更多地依赖于先进的固件和信号处理技术,而不仅仅是麦克风数量。

不要被麦克风数量误导

无论您需要将声像仪用于何种用途,选择一款合适的声像仪都已如同雷区探险!市面上有众多声称“性能最佳”的产品可供选择,但在为您的应用场景选购合适的声像仪时,究竟该关注哪些特性? 不应过度关注的一点是声像仪所配备的 MEMS 传感器(或麦克风)数量。如今,这一点常被声像仪制造商用作吸引客户的销售手段,而非真正致力于开发市场上性能最优的产品。

要理解其中的原因,了解 MEMS 麦克风的工作原理非常重要。这些微型传感器可以检测声压级,但除非搭配优化的固件、智能信号滤波和热管理,否则更多的传感器只会增加成本与复杂性,而不会提高灵敏度。

FLIR 的理念:质量重于数量

flir-si2-acoustic-camera-industrial-leak-detection-1200x628.jpg

在开发 FLIR Si2-Pro 时,我们的工程师根据性能特征精心挑选了 124 个麦克风。我们没有一味追求数量,而是对整个系统进行了优化:

  • 传感器阵列几何结构

  • 高级板载滤波

  • 实时噪声抑制

  • 高性能处理算法

这种整体优化的方法打造出一个精细调校的系统,确保每个麦克风都能贡献可操作的有效信息。在基准测试中,传感器数量翻倍仅带来不到 3% 的灵敏度提升——这是一个微乎其微的增益,但却伴随着功耗、发热量和成本的大幅增加。

更多麦克风 ≠ 更好的效果

声像仪的性能取决于系统捕获、过滤并解析声音的能力,而不是外壳上粘了多少个麦克风。我们在许多竞争对手的产品中看到,大型麦克风阵列搭配薄弱的板载处理系统,从而导致:

  • 最小可检漏率不佳

  • 声音定位不准确

  • 处理器负荷过重导致过热

  • 能耗高,性能收益却微乎其微

FLIR 的优势在于以数量更少的高质量传感器实现高精度性能,并结合数十年的成像和信号处理专业知识。

MEMS 传感器的演进:设计更智能,投资回报率更高

现代 MEMS 传感器已得到显著改进。由于每个传感器的性能更佳,因此不再需要堆叠数百个麦克风即可获得可靠的结果。事实上,一些新设备为了追求规格而过度设计,忽视了实际性能,导致效率低下和价格虚高。

通过与 MEMS 制造商密切合作,FLIR 不断设计出更智能的声像仪,以更少的投入实现更强大的性能,为最终用户在实际应用中提供更高的价值和可靠性。

亲眼见证差异

flir-acoustic-camera-minimum-detectable-leak-demo-1200x628.jpg

在购买任何声像仪前,要求提供演示。重点关注:

  • 最小可检漏率

  • 最低声压级 (SPL)

  • 实际应用性能

  • 嘈杂环境中的信号清晰度

FLIR 非常乐意与其他品牌进行比较。我们对自己的声学成像解决方案的性能、稳定性和效率充满信心。

核心结论

对于声像仪而言,麦克风数量越多并不能保证性能越好。事实上,如果缺乏配套的技术支持,大量的麦克风反而可能会损害可靠性,导致令人失望的结果。

选择更智能的设计,而不是盲目追求参数。选择 FLIR。

👉 了解 FLIR Si 系列声像仪
👉 查阅术语表,了解更多 MEMS 传感器相关信息→
👉 要产提供产品演示 →

 

Request Demo

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.

相关文章

应用案例

利用 FLIR Si2-Pro 声像仪提高铁路保养库效率

Read more
应用案例

确保食品和饮料行业的消费者安全和运营效率

Read more
Back to top