通过检测火灾的早期迹象来保护人员和设备

在垃圾场、仓库、燃料堆和类似场所存放某些物料会产生自燃风险,原因可能是压力增加或存放的物料内发生看不见的反应。例如,在将物料堆成“绒毛”堆(布料、塑料、金属和橡胶的组合 — 所有这些物料都可能浸了油)的回收设施中,在绒毛、化学品和环境状况的作用下,可能引发快速蔓延的火灾。预防此类火灾不仅仅是人员和环境安全问题,更是一个经济问题。但大多数消防系统采用的是起火后再进行控制的设计,并不一定是具有性价比的解决方案。一个能够让公司及时避免或停止火灾的系统,更重要的是可以挽救生命、节省资金并防止停机。

自燃可能是易燃材料中的热量快速增加所导致的。经过易燃材料训练的固定式热像仪可以观察温度是否升高,从而在目标燃烧之前检测到热量升高。

A50-a70-Warehouse-1.bmp

堆满化学品包装桶的仓库显示出有发热迹象。

a50-a70-woodpile-South Tower Cam.jpg

生物燃料堆在热图像中的呈现。

由于这些热像仪依赖于红外线而不是可见光,无论照明条件如何,这类系统都可以夜以继日地提供火灾预防。许多热像仪系统提供快速温度数据更新,可在发热激增达到危险程度时触发警报,使公司能够保护可能引起火灾的材料,或关闭可能导致火灾蔓延的设备。

A50-A70-early fire prevention.jpg

一大堆显示有发热迹象的木屑。

FLIR A50 紧凑型智能传感器热像仪及其他状态监控解决方案专为早期火灾检测而设计,可提供内置的热像仪分析和警报功能,以及内部软件,从而可以分隔相关区域,并报告这些区域的温度范围。

A50-70-SS-Frt-01.png

智能传感器的配置意味着 A50 可以进行温度峰值报告所需的基本分析,并且由于兼容 ONVIF S,可提供同步的 VMS 视频和警报集成。这款紧凑的热像仪可安装在任意位置,尺寸仅为 107 × 67 × 57 毫米,采用坚固耐用的 IP66 级外壳,足以适应恶劣的室内或室外环境。


单击了解有关 FLIR A50/A70 智能传感器热像仪的更多信息,或联系 FLIR 专业人士了解更多信息。

 

Related articles

Application Spotlight

固定式热像仪可改善工艺控制和质量保证

Read more
Application Spotlight

持续监测火山活动

Read more
Application Spotlight

状态监控可提高电力系统的可靠性

Read more
Back to top