利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况

需要将大量商品储存在温度远低于零摄氏度的环境中的企业一般安装有大型步入式冷冻柜。这些大型冷冻柜能将整个房间的商品(通常是食品)维持在极低的温度。但弊端是:制冷需要耗费大量能源。因此,防止外部热量渗入尤为重要。为确保冷冻柜的隔热性能正常,热像师利用红外热像仪对隔热材料进行检测。

来自荷兰乌登热成像及热成像咨询公司的热像师Dennis van Est解释道:“检测步入式冷冻柜、冷藏室和其它类型的大型商用制冷设备实质上与检测楼宇的隔热情况如出一辙。不同之处在于隔热方向。 在楼宇隔热检测中,我们通常设法检测的是从楼宇内部渗漏到外界空气中的热量,而对制冷设备的检测却恰恰相反。但两者的热渗漏原理是一样的。”

热成像顾问Van Est被派到吕伐登检测两台步入式冷冻柜。他说:“一旦出现热渗漏,便会给能源账单徒增一项巨额花费。尽早检测出热渗漏有助于所有者修复隔热缺陷,防止能源成本暴涨。随着能源价格不断攀升,对冷藏库或冷冻柜进行隔热检测的需求也逐渐增加。”

热桥

Van Est发现其受雇进行检测的大多数步入式冷冻柜和冷藏室中都存在隔热问题。“别看我正在检测的这台冷冻柜似乎隔热性能良好,但你会惊讶于新建制冷设备出现不良结构的频率之高。有时是隔热板之间的接合处未得到妥善保护,从而形成热桥,导致大量不必要的能耗。还有些时候,随着时间推移,老旧设备可能因为磨损而产生隔热不良。检测这两种情况下的隔热缺陷的方式就是利用红外热像仪。其它方式,如点温仪等,则很容易遗漏可借助红外热成像轻松检测到的问题,的确不适用于此类检测。”

Van Est认为红外热像仪的质量对于这些检测而言至关重要。“你需要高品质红外热像仪才能检测到冷冻柜隔热层中的热桥。热灵敏度和精度也都十分重要,但我认为图像分辨率也很关键。你需要能够判读从红外热像仪中看到的一切,如果你使用的红外热像仪所产生的热图像的分辨率低于当前行业标准规定的640×480像素,那么你将丢失许多做出正确结论所需的信息。”

出色的工具

据Van Est所说,FLIR P640红外热像仪是用于执行这些检测的出色工具。“FLIR P640红外热像仪的图像分辨率为640×480,热灵敏度为30 mK(0.03℃),精度达±2℃或热图像读数±2%,品质卓越。该型号的红外热像仪操作简便,易于使用。 尤其是与其他制造商生产的热像仪相比时,你会发现它无论在图像质量还是其设计的用户友好性方面均占优势。为了防止背部和胳膊酸痛,其人体工程学设计对我来说也很重要。”

隔热检测应用红外热像仪的另外一个重要特性在于其校准范围。Van Est说:“FLIR P640红外热像仪最低校准温度为-40℃,这对实现精确的温度测量而言尤为重要。大多数冷冻柜的温度都保持在-20℃至-30℃之间。而且,即使温度稍低于官方校准范围(个别冷冻机需要将物品冷却至-50℃甚至-60℃),FLIR P640红外热像仪仍可有效发现隔热渗漏。”

培训的重要性

然而,使用出众的热像仪只是成功解决方案的一半。“尽管热像仪的质量至关重要,但热像师的知识技能也不容小觑。”乌登热成像及热成像咨询公司商业经理Ralf Grispen说道:“因此,我们确保我们所有检测员至少持有FLIR红外培训中心(ITC)颁发的一级热成像证书,持有二级证书者尤佳。我们选择FLIR的理由之一就是:FLIR不仅生产拥有高质量的红外热像仪,由其ITC提供的附带培训也十分受用。”

Van Est总结道:“伴随高品质红外热像仪和实用性培训而来的是高价格,但其绝对物超所值。我们有数台FLIR红外热像仪,其应用十分广泛,包括楼宇隔热检测、工业维护检测、暖通空调(HVAC)系统检测、飞机复合材料防水检测、制冷设备隔热检测。事实上,检测到哪里,我们就会将这些热像仪带到哪里。”

相关文章

案例研究

红外技术为建筑物损害评估提供细节信息

Read more
用例场景

来自实践的洞见:利用红外热像仪简化建筑诊断并增加正常运行时间

Read more
应用案例

红外热像技术辅助震后结构调查在文化遗产中的应用

Read more
Back to top