您的热像仪防爆吗? 下面为您说明为什么您需要用 FLIR Cx5 来完成下次检测工作。

您的热像仪防爆吗? 下面为您说明为什么您需要用 FLIR Cx5 来完成下次检测工作。

FLIR Cx5 将 FLIR C5 的便利性和成像性能与符合 ATEX 防爆规范的坚固外壳结合到一起。

有了 Cx5,您可以:

1. 更安全地工作

炼油厂和天然气加工厂,或化工厂等潜在爆炸性环境需要防止着火源引火。电子设备可能成为着火源,因此,在这些动火作业环境下使用时,这些设备必须符合 ATEX 产品法规或等效法规(例如 UKEX 和 IECEx)。160 × 120 像素的 FLIR Cx5 安装于坚固的外壳中,可防止任何潜在的着火源进入大气。这样,用户就能够在充分安全的情况下放心工作。

2. 快速决策

在动火作业环境下,关键之处在于检验员能否快速检测出问题,从而最大限度地减少在现场的时间。FLIR Cx5 不仅坚固耐用和防爆,并且外形紧凑且便于使用。这样,维护专业人员就可以始终随身携带热像仪,以便快速发现隐藏的问题,缩短诊断时间。

 
3. 在作业时携带热像仪

FLIR Cx5 热像仪具有各种坚固耐用的配置,使其能够承受苛刻的作业条件。FLIR Cx5 的外壳配备了减震器,并采用带抗反射涂层的锗镜头窗来保护镜头。3.5 英寸彩色显示屏采用盔甲玻璃保护,并兼容触摸屏。您可以在安全的环境下拆下坚固的挂绳点,以对数据存储和充电端口进行操作。

 

4. 轻松满足标准

符合 ATEX 防爆规范的热像仪,如气体红外热像仪等,通常处于较高的价格区间。这样就限制了其在工作人员中的大量使用。申请这样的热像仪通常需要有外部帮助,或至少要经过冗长的申请程序和文书工作。有了 FLIR Cx5,组织就可以轻松为其团队配备符合 ATEX 防爆规范,且经济实惠的热像仪,从而可以定期检查资产。

EN EIC 60079-0: 2018                               IEC 60079-15: 2017
EN EIC 60079-31: 2014                             IEC 60079-0: 2017
EN EIC 60079-15: 2019                             IEC 60079-31: 2013

 

5. 享受 FLIR 的热成像品质

一款坚固耐用、便携,且热成像品质符合您对 FLIR 预期的热像仪? 还有什么不满意的? FLIR Cx5 采用 FLIR Lepton; 热成像传感器和 FLIR 获得专利的 MSX(多波段动态成像)技术(专利号:CN201380073584.9),可将可见光场景细节压印在热图像上。这样可以产生清晰的热图像,使检查人员能够立即发现隐藏的问题。此外,FLIR Cx5 兼容 FLIR Ignite(FLIR Ignite 是一种安全的云存储解决方案,允许用户直接上传、编辑、组织和共享图像)和 FLIR Thermal Studio,使他们能够对图像进行微调,并生成专业的报告。

想试试 FLIR Cx5? 请咨询FLIR销售人员

想了解更多信息,您可访问FLIR Cx5产品页面

 

相关文章

选择相机

哪一款C系列热像仪适合您?

Read more
新闻稿

Teledyne FLIR推出适用于动火作业区域的口袋热像仪

Read more
Back to top