数据中心对关键开关设备实施红外检测

高性能计算

在为金融、保险和电信行业提供服务的数据中心设施中,衡量能效最常用的指标之一是电源使用效率 (PUE)。配电系统损耗占数据中心总能耗的 12%。此外,数据中心的非计划停机成本目前估计已超过每分钟 8,000 美元——更不用说对数据中心公司的声誉造成的损害。

下载应用案例

提高可靠性的一种方法是采用电气维护安全装置 (EMSD),例如红外窗口、超声波端口、电压检测端口和在线监测系统,以便安全高效地完成带电电气维护任务。

IR-Windows-AppNote-DataCenter-field installation.jpg

IR-Windows-AppNote-DataCenter-ir window.jpg

上图:使用提供的模板和曲线锯现场安装红外窗口。下图:安装了首个红外窗口的配电柜。

某咨询机构近期为一家全国性折扣服装和家居用品零售商的主要数据中心完成了红外窗口的供货。在该机构提供初步建议和协助后,数据中心人员成功选择、定位并安装了多个红外窗口。这些窗口使数据中心团队能够从其 2000 A、480 V 的主开关设备的后部,查看多个区域内的关键接线端子。该机构与数据中心团队为此应用选用了 12 英寸的矩形红外窗口,因为其观察面积大且安装灵活。

红外窗口的安装很简单,只需使用提供的开孔模板和切割工具即可。该机构在不到三小时内完成了安装。

IR-Windows-AppNote-DataCenter-finished installation.jpg

红外窗口安装完成

安装红外窗口后,该数据中心的团队提高了红外检测的频率。团队无需任何特殊个人防护装备 (PPE) 即可执行检测,同时始终保持设备处于封闭和防护状态。作为更广泛的基于状态的维护计划的一部分,该数据中心正稳步将其电气可靠性提升至行业领先水平。

立即下载 PDF 版本

相关文章

案例研究

美国瓶装水公司采用FLIR大型红外窗口,成功避免带电作业的危险

Read more
Back to top