你需要高测温范围的红外热像仪吗?

消防员在执行任务期间面临着极端高温和极差视线。红外热像仪能穿透烟雾,在疏散或搜救受害者时提供十分宝贵的环境感知能力。在挑选策略型红外热像仪时,消防员有时会选择能够在所谓的第三增益模式下显示高达+1,100℃的极高测温范围的热像仪。这并不是好主意。事实上,有很好的理由解释为什么某些红外热像仪没有第三增益模式且仅能测量最高+650℃。

选择合适的热像仪型号通常是一个错综复杂的参数对比过程,如图像分辨率、热像仪灵敏度和测温范围。简而言之,测温范围表明热像仪能够测量的最小温度和最大温度。例如,FLIR K系列红外热像仪能精确测量介于-20℃和+650℃之间的温度。其它某些红外热像仪(TIC)能测量高达+1,100℃的温度,诱使用户以为‘越高越好’。尽管这些数字可能会对一位设备购买者产生吸引力,就现代红外成像技术而言,更高测量温度需要以牺牲图像质量为代价。并且对于消防员而言,图像质量意味着生与死的区别。

您应该知道关于红外热像仪的高测温范围的事实

1.危险的图像质量损失

测温范围’容易引起误导。对消防员更重要的是有效测温范围(ETR),有效测温范围衡量在为用户提供有用信息时红外热像仪能查看的测温范围。更具体地讲,视场角中的极热可能会抑制红外热像仪对具有中等温度和细节的表面的识别能力。这种图像质量的损失和降低会给消防员带来严重后果,因为有可能会遗漏处于较低测温范围的目标,如受灾者或逃生路线。

消防用红外热像仪通常具有高灵敏度模式和低灵敏度模式。在没有火出现的场景中,红外热像仪将在高热灵敏度模式下操作,显示热环境的全部细节。就FLIR K系列红外热像仪而言,高热灵敏度模式能够测量高达+150℃的温度。如果发生火灾,热像仪将会切换到低灵敏度模式,该模式能在较低灵敏度(较少细节)和较高表面温度监测能力之间综合考量取舍,从而实现可以接受的平衡。就FLIR K系列红外热像仪而言,低灵敏度模式能够测量高达+650℃的温度。测量更高温度,即超过+650℃,意味着转换到更低灵敏度模式(所谓的第三增益模式),在此模式下,能测量更高温度,但是须以牺牲图像细节和对比度为代价,导致不可接受的图像质量损失。第三增益模式可能会造成消防员看不到受害者、同事或逃生路线,这是一个极其严重的安全和救援问题。

2.预测飞弧的谣言

红外热像仪有时被认为能够预测飞弧,这是无稽之谈。飞弧将在远超过+500℃的温度下发生。但是,即便红外热像仪在超过+500℃的温度量程下进行测量,也无法预测飞弧,因为红外热像仪检测表面温度差异,而非空气温度差异。关于飞弧为什么会产生,没有一个明确的答案。飞弧难以预测,即使出现理想/典型的飞弧条件,飞弧也可能不会发生。红外热像仪可用于通过缜密的图像判读识别预飞弧条件。但是就目前而言,为即将到来的飞弧做好准备的方法是接受广泛的火行为培训并仔细观察环境。

3.预测融化钢结构?

据称,红外热像仪有时能预测钢什么时候开始融化和弯曲。这在消防场景下尤其有用,因为工业建筑常常拥有钢构架。然而,这仍然十分困难,即使使用能测量高达+1,100℃的红外热像仪,因为事实上钢的熔点要高得多(大约+1,400℃)。

FLIR红外热像仪在高温下能正常工作吗?

FLIR K系列红外热像仪不会显示超过+650℃的温差。相反,红色着色用于警告消防员当前的危险。在这种情况下,FLIR红外热像仪只是在显示屏上显示‘650℃'同时保持在均衡的低灵敏度模式,不牺牲图像细节显示。FLIR K系列红外热像仪的设计旨在经受恶劣的消防条件,能耐受从2米高处跌落到混凝土地面上,防水等级达IP67,能在高达+260℃满负荷运转5分钟。FLIR K65完全符合NFPA 1801:2013消防用红外热像仪标准。

什么情况下高温量程有意义?

与消防用红外热像仪不同,在许多应用中高温读数有意义。在工业和制造环境中,FLIR红外热像仪用于穿透火焰监测锅炉设备的耐火性。例如,像FLIR T640这样的热像仪能读取-40℃至+2,000℃的温度,精度误差仅为±2%。在某些研发环境中,如微电子、汽车、塑料和机械测试,高温性能很重要。FLIR提供广泛的研发用热像仪,能在-80℃至+3,000℃测温范围内识别小至0.02℃的温度变化。

相关文章

录制的网络研讨会

热像仪:简单易用还是全功能?

Read more
案例研究

FLIR红外热像仪帮助因河畔米尔多夫县消防部门提升服务质量

Read more
Back to top