检出气体和最小检出泄漏速率(MDLR)

独立实验室(第三方)测试证实GasFindIR热像仪能在最小检出泄漏速率(MDLR)下检测出以下气体:

  • 1-戊烯 - 5.6g/小时
  • 苯 - 3.5g/小时
  • 丁烷 -0.4g/小时
  • 乙烷 - 0.6g/小时
  • 乙醇 - 0.7g/小时
  • 乙苯 - 1.5g/小时
  • 乙烯 - 4.4g/小时
  • 庚烷 - 1.8g/小时
  • 己烷 - 1.7g/小时
  • 异戊二烯 - 8.1g/小时
  • 丁酮 - 3.5g/小时
  • 甲烷 - 0.8g/小时
  • 甲醇 - 3.8g/小时
  • 甲基异丁基酮 - 2.1g/小时
  • 辛烷 - 1.2g/小时
  • 戊烷 - 3.0g/小时
  • 丙烷 - 0.4g/小时
  • 丙烯 - 2.9g/小时
  • 甲苯 - 3.8g/小时
  • 二甲苯 - 1.9g/小时

Related articles

Case Study

使用GFx320本质安全型防爆红外热像仪在易爆环境中测量分离器沙垫层

Read more
Tech Note

发挥光学气体成像 (OGI) 热像仪 优势的 10 个技巧

Read more
Back to top