小身材大能量!FLIR A65“加盟”汽车制造业,密封胶质量再攀高峰

01.汽车天窗密封性能的挑战

对于汽车制造商而言,天窗的密封性能直接关系到车辆的防水性和舒适性。密封胶的涂抹质量直接影响天窗的结构完整性和密封效果。然而,传统的目视检查方法存在诸多不足。比如线条中的气泡、涂胶后的胶条脱落以及连续涂胶的中断等问题,都可能导致密封性能下降。此外,黑色密封胶在黑色背景上的可见性极差,使得检测难度进一步加大。这些问题不仅影响了生产效率,更对产品质量构成了潜在威胁。

微信图片_20250424124451.png

面对这些挑战,红外热成像技术脱颖而出,它能让检测人员直观的看清密封胶的涂抹情况,快速定位问题区域!

02.防水防漏显成效,品质保障促发展

面对汽车天窗密封胶质量控制中的诸多挑战,FLIR A65成为专业之选。A65红外温度传感器能够迅速准确地检测胶水或粘合剂的涂抹情况,使制造业专业人士可以清晰地看到胶水或粘合剂的分布状态,判断是否存在间隙或缺失。更重要的是,A65红外温度传感器能够实现24/7连续监控,大大缩短了生产周期,提高了生产效率。

微信图片_20250424124707.png

FLIR热像仪镜头下,胶水或粘合剂的分布状态一目了然

这一技术不仅解决了传统目视检查的不足,更为汽车制造商提供了可靠的质量控制手段。采用FLIR热成像技术后,汽车制造商在天窗密封胶的质量控制方面取得了显著成效,不仅确保了天窗玻璃与车辆之间的更好粘附性,有效防止了水泄漏问题,还通过清晰监控涂胶情况,及时发现并处理了堵塞的涂胶头、覆盖不一致或缺失等问题,提高了产品的可靠性,降低了废品率,为汽车制造商节约了成本。

6401.png

热成像技术能精准检测天窗玻璃与车辆间的粘合状态,直观呈现温度差异,帮助制造商及时发现并优化粘合不良区域,从而有效防止漏水问题。

03.FLIR A65:汽车制造业的高效选择

FLIR A65红外温度传感器以其专业和高效,为汽车制造商提供了全新的天窗密封胶质量控制解决方案。A65凭借高分辨率成像能力(640×512像素)、紧凑小巧的机身设计(尺寸仅106×47×50毫米)以及经济实惠的价格,成为工业检测与火灾预防的理想选择。其支持GigE Vision和GenICam协议,可实现与第三方软件的无缝集成。产品兼容多种镜头,适应狭小空间或复杂场景的监测需求,同时具备高灵敏度热成像性能,可助力用户实现高效、精准的温度可视化分析。

6402.png

随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,FLIR红外热成像产品将在更多领域展现其独特的魅力和价值,让我们共同期待FLIR为制造业带来更多创新和变革!如果您有过程控制/质量保证、火灾预防和状态监控等需求,可以点击“右侧表单”填写检测难点,FLIR专业人员将会为您定制个性化解决方案,当然您还可拨打官方客服电话400-683-1958直接咨询呀!

相关文章

应用案例

如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商

Read more
案例研究

华盛顿PUD公司依赖热成像技术维护居民供电

Read more
Back to top