通过实时热成像提高食品和饮料安全性


据世界卫生组织 (WHO) 统计,每年约有 6 亿人因食用受污染食品而患病。在这些数字背后,是一个个真实的家庭、一次次就医经历,以及在最严重的情况下,生命的逝去。
在食品制造中,几度温差就可能决定产品是安全合格,还是需要代价高昂的召回。对于制造商而言,即便是轻微的温度偏差,也可能导致批次不合格、审计未通过、计划外停机以及品牌声誉受损。
挑战并不在于是否认识到温度的重要性。而在于如何在不影响生产速度的前提下实现持续监测。这正是实时热成像能够带来可量化运营价值的地方。
烹饪、巴氏杀菌和冷却是任何 HACCP 计划中的关键控制点。持续稳定的加热是防止微生物污染的最有效手段之一,但高速生产线使温度均匀性难以保证;若不及早发现,轻微的温度变化可能迅速演变为更大的问题。
人工抽检存在盲区。在两次检查之间,温度可能发生波动而未被察觉,往往需要返工甚至报废产品。
Flir 热像仪和智能传感器可在整条生产线上实现连续、非接触式温度监测。操作人员无需只检测单点,而是可以实时查看完整的热分布情况。这使团队能够:
凭借工业级分辨率和 ±2°C 的测量精度,热成像支持可靠的实时决策,而不会中断产能。
人工抽样耗费人力且易引入变异性。通过将热成像直接集成至 HMI 和 SCADA 系统,制造商可从周期性抽样转向连续监测。温度数据成为整体控制系统的一部分,而不再是独立的人工任务。
在某工厂,原本每 30 分钟一次的人工检查,被采用 Flir A70 紧凑型智能传感器热像仪的全天候监测所取代。结果:
自动化并不会取代专业经验。它为团队提供洞察,使其能够更早干预,从而提升安全性和运营绩效。
食品加工设施要求严苛:高温、高压冲洗、空间受限以及持续运转。任何技术都必须适应这一现实。
Flir A70 支持标准工业协议,并可直接连接 MES、SCADA 及工厂网络。数据可接入现有仪表板和报告工具,同时通过边缘分析实现即时验证,无需降低产能或增加基础设施复杂性,从而提升可视化水平和过程控制能力。

温度偏差会带来实际的运营后果:产品不合格、返工、生产线停工及合规调查。连续热监测通过及早发现偏差以免其影响大批量产品,可有效降低这些风险。其优势包括:
温度不止是一个数值。它是关键控制变量。实时热成像和可见光成像以连续验证取代间歇检测,在生产各阶段提供可追溯性、文档记录和信心保障。
当您能够清晰“看见”温度时,就可以主动管理风险,而不是被动应对。在当今快节奏的食品和饮料行业,这种可见性是一种运营保障,而非奢侈配置。
防止温度波动不仅能保护产品、收益和品牌完整性,更重要的是保障人员安全。