适用于高温工业的FLIR加热炉用红外热像仪,可监测德国Bayernoil的用于复杂精炼作业的水力发电加热炉

加热炉的稳定高温和有效燃烧是确保持续产出高品质石油衍生品的必要条件。FLIR研发出适应危险区域的工业高温环境专用热像仪,可确保设备装置有效运行。

为满足当前对石油产品的高需求,Bayernoil炼油厂的设备全天候满负荷运行。因此,加热炉供热的状态监测和预防性维护变得至关重要。

特级汽油和轻质燃料是转化过程的产物;脱硫后,精炼油进入加氢加热炉中,通过氢烃分离或烃分子重新排列组合的化学过程,低辛烷值汽油被转化成高辛烷值产品。转化反应器需要高达510ºC的全天候恒定供热,由加热炉提供、热管道系统输送。

Holger Springer和他的FLIR红外热像仪(在加热炉检测窗口旁)

高温热电元件只能局部精确测量,而红外检测能大面积、快速地检测清洁和安全生产的重要参数:焦化、灰尘或氧化层是否降低了过程温度?内部总体工作温度是多少?对加热炉外墙有何影响?

Bayernoil已采购了专为加热炉检测而设计的FLIR红外热像仪。该热像仪可以穿透火焰,校准测量温度高达1500ºC,能显示整个高温表面区域的温度读数,在不利或有潜在危险的环境中更迅速地进行检测。

沿天花板有轻微的温度偏差可能是因为管道内的沉积物导致的

Bayernoil维修部检验工程师Holger Springer是红外热像仪的使用者,拥有ITC红外技术培训中心(ISO认证的全球独立培训机构)颁发的认证证书,

他表示:“红外热像仪非常适合对加热炉进行检测,我们在加热炉观察口可以清晰地读取温度”。

Springer会定期检查三个Bayernoil基地的26个不同类型的加热炉。FLIR加热炉热像仪的隔热罩不仅能将热量从热像仪和使用者身上反射掉,而且完全适合加热炉观察窗的大小。

加热炉热像仪还可以用来检测炉外壁的耐火材料。内置可视热像仪可以检测炉膛内的火焰图像是否清晰,以判断燃烧过程的质量,同时防止穿过管壁的火焰冲击。

管道内部沉积物的红外图像

提高生产率和安全性

Springer使用FLIR Reporter软件套件收集和分析自己的发现,并与工厂的工艺安全、生产和维护专业人士分享结果,因为炼油厂内不同的经营实体都有兴趣运用测量结果来评估和优化生产。

加热炉红外热像仪收集的热状况信息有助于:

  • 确定何时需要更换温度传感器
  • 指示管道的温度是否保持在可接受限度内
  • 指示是否可以提高生产率
  • 评估燃烧器的状况,以确定是否要进行调整或清洗

在产能往往取决于管道温度阈值的工业环境中,红外热像仪引发了新的需求:Holger Springer经常被邀请去检查炼油厂内的其他设备和管道。

“该加热炉红外热像仪可提供有关加热炉和管道设备热负荷的重要信息,因此能发现设备的薄弱点,实现加热炉的安全运行”,Holger Springer说道。他预计购买红外热像仪的投资费用将在两年内实现摊销。

相关文章

用例场景

应用聚焦:废气燃烧烟道监控

Read more
Back to top